Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

PRTG Multi-Platform Probe for Industrial Edge pokreće ga Paessler

Zašto PRTG Multi-Platform Probe for Industrial Edge?

PRTG Multi-Platform Probe proširuje nadzor na platforme koje nisu Windows, uključujući Siemens Edge. Kao kontejnerska aplikacija na Edge hardveru, skenira mreže i sigurno prosljeđuje rezultate u PRTG jezgru preko NATS-a. Radi s mrežnim, poslovnim i hostinskim monitorom; implementirati iz Industrial Edge Hub Hub-a - bez ručnog postavljanja Linuxa. 80+ senzora (SSH, SNMP, Modbus, S7, OPC UA, REST, MQTT); nadgleda udaljene i vatrozidne podmreže. NKey auth putem integriranog NATS-a.

Prednosti

  • PRTG je izgrađen za IT. Multi-Platform Probe donosi istu disciplinu praćenja u vaše OT okruženje, pružajući vam jedan dosljedan prikaz od oblaka do sloja ćelije bez pokretanja zasebnih alata za svaku stranu mreže.
  • Sonda radi izravno na hardveru Siemens Edge koji već imate, trošeći minimalne resurse. Nema namjenskog Windows poslužitelja u OT zoni, nema dodatnog hardvera za nabavu, nema zasebne platforme za nadzor za upravljanje.
  • Jedno postavljanje konfiguracijske datoteke u IEM-u je sve što je potrebno. Sigurna provjera autentičnosti i šifrirana komunikacija ugrađeni su prema zadanim postavkama, a ne nešto za kasnije zasebno konfiguriranje.

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...
proizvodna radnja s proizvodnim ćelijama

PRTG višenamjenska sonda u proizvodnji

Moderna proizvodnja obuhvaća oblak do PLC-ova i senzora. S višestrukom sondom na uređaju Siemens Edge, PRTG doseže razinu ćelija. Nadgledajte Siemens S7 PLC-ove, Beckhoff IPC-ove, Modbus terenske uređaje, OT prekidače i IT infrastrukturu iz jedne PRTG instance - bez zasebnih alata po sloju.

Često postavljana pitanja