Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Digital Weighing & Dispensing pokreće ga OYTEC

U OYTEC-u iskustvo i znanje o našem ljudskom kapitalu stavljamo u službu za korisnike, nudeći najbolje rješenje za njihove potrebe u skladu s poslovnim ciljevima: Želju za uspostavljanjem bliskog i trajnog partnerskog odnosa s našim kupcima na temelju međusobnog povjerenja, zajedničkog rada i izvrsnosti usluga. Uzimajući u obzir ljudski kapital kao diferencijalni element. Sustavi će biti dizajnirani i razvijeni kako bi pomogli ljudima i potaknuli njihovu kreativnost. Nudimo rješenja na pretpostavci specijalizacije kao temelj našeg iskustva i znanja. Uglavnom u okruženjima usklađenosti s GMP i FDA.

Zašto Otopina za vaganje i doziranje iz kutije?

... usklađivanje materijala i integrirani revizijski trag, između mnogih drugih.
-Jednostavan i intuitivan dizajn.
-Različite vrste opcija vaganja.
-Radni nalog ili vaganje kampanje.
-Upravljanje potencijom i gustoćom.
-Upravljanje kalibracijom.
-Oznake, opasnosti i upozorenja u skladu s GHS-om.
-Integrirana prijava/odjava pripremljenog materijala.
-Pregled po iznimci u stvarnom vremenu.
-Unaprijed definirana izvješća.
-Revizorski trag, tragovi i genealogija.
-GMP i FDA Compliance.

Prednosti

  • Dostupnost soba za vaganje povećana je za 50%.
  • 75% manje pogrešaka u unosu podataka.
  • Intuitivno i prilagođeno operateru.
  • Osigurane operacije vaganja.
  • Prilagodljiv bilo kojem postupku vaganja.
  • Povećajte dosljednost i integritet operacija.
  • Smanjite pogreške i rizike, provodite SOP.
  • 100% pregled u stvarnom vremenu po iznimci.
  • Dovršite operacije bez papira.
  • Ne zahtijeva OT-IT vještine.
  • 21 CFR Dio 11. Usklađenost.

Istražite resurse i srodne proizvode