SIMATIC S7-1511TF+SINAMICS S210+SIMATIC HMI MTP 700
Potpuni, podesivi paket - paket uključuje SIMATIC S7-1511TF kontroler, SIMATIC MTP700 UNIFIED HMI panel i SINAMICS S210 pogonski sustav po vašem izboru.
Učinkovita kontrola pokreta - integrirane funkcije kontrole pokreta, kontroler sposoban za obavljanje složenih zadataka kontrole pokreta, koordinirana kontrola osi i napredna kinematika osiguravaju najveću preciznost u kontroli pokreta.
Sigurnost stroja - sigurnosne funkcije integrirane u pogon (kategorija Sil3) i sigurnosni regulator osiguravaju sigurnost osoblja i stroja.
Dinamika pokreta i preciznost - servo pogon SINAMICS S210 osigurava izvrsnu dinamiku i preciznost kretanja u aplikacijama koje zahtijevaju kontrolu položaja i zakretnog momenta.
Sve na prvi pogled - ploča SIMATIC HMI MTP 700 osigurava da je sve važno na stroju jasno vidljivo.
Ostvarite 50% popusta na katalošku cijenu na bilo koju SINAMICS S210 pogonski sustav!
PROMOTIVNI SET | (Broj narudžbe: PL2:DIFA-MOTION_A) |
6ES7511-1UL03-0AB0 | SIMATIC S7-1500T, CPU 1511TF-1 PN CENTRALNA TEHNOLOŠKA SIGURNA JEDINICA, RADNA MEMORIJA: 450 KB NA PROGRAMU I 1.5 MB PODATAKA |
6ES7954-8LE04-0AA0 | SIMATIC MEMORIJSKA KARTICA, FLASH MEMORIJSKA KARTICA ZA UPRAVLJAČKE PROGRAME S7-1200/S7-1500, 3,3 V, 12 MB |
6ES7590-1AB60-0AA0 | SIMATIC S7-1500, MONTAŽNA PLOČA, ŠIRINA: 160 MM/6.3 CALA |
6AV2123-3GB32-0AW0 | PANEL SIMATIC HMI MTP700, UNIFICIRANI OSNOVNI PANEL, PRIKAZ 7", 16 STRANICA, PROFINET SUČELJE. |
Cijena (neto) | 1423 EURA + odabrani set pogonskih servisa SINAMICS S210 s popustom 50% |
Jedna narudžba treba sadržavati gornji broj kompleta i kompletan set pogonskog sustava SINAMICS S210 (motor, pretvarač, kabel, memorijska kartica sa sigurnosnom dozvolom).