Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

InspectionSuite pokreće ga neoapps

Pomažemo proizvodnim tvrtkama automatizirati i digitalizirati tehničke procese unutar Siemens NX i Teamcenter. Naša stručnost kombinira strateško savjetovanje o procesima, profesionalnu obuku i razvoj prilagođenih CAD/CAM/CMM rješenja pomoću NX Open.<br/><br/>Uz duboku stručnost u definiciji zasnovanoj na modelu (MBD) i proizvodnji bez crtanja pomoću PMI-a, uspostavljamo standardizirane digitalne tijekove rada tijekom životnog ciklusa proizvoda. Od automatiziranog izvješćivanja o inspekciji prvog članka (FAI) do optimizacije performansi velikih sklopova i robusne kontrole revizija, pomažemo organizacijama da povećaju učinkovitost, smanje složenost i postignu operativnu izvrsnost u digitalno vođenoj proizvodnji.

Zašto Napajanje digitalne niti od CAD-a do kontrole kvalitete?

Zatvorite jaz između dizajna i kvalitete pomoću InspectionSuite za Siemens NX. Automatski definirajte i izdvajajte značajke inspekcije iz 2D crteža ili 3D PMI modela i generirajte PPAP/izvješća prvog članka bez pogrešaka pritiskom na gumb u različitim formatima. Integrirajte se izravno s PLM/CAQ sustavima i smanjite vrijeme pripreme dokumenata do 90%.

3D CAD model kružnog dijela s PMI dimenzijama

Prednosti

  • Ušteda vremena: Softver automatizira baloniranje i vađenje inspekcijskih značajki (poput dimenzija, GD&T itd.) iz 2D crteža ili 3D modela. Ovaj automatizirani postupak može uštedjeti do 90% vremena u usporedbi s ručnim pristupima prilikom izrade izvještaja o pregledu prvog članka (PPAP dokumenti).
  • Povećana kvaliteta i točnost: Automatsko postavljanje balona i izvlačenje podataka u NX osigurava da vaša izvješća o inspekciji budu bez grešaka. Ova ugrađena točnost pomaže vam da smanjite otpad i preradu, što izravno dovodi do značajnog poboljšanja kvalitete proizvoda.
  • Više automatizacije (zatvorena petlja): Softver uspostavlja dosljedan proces između dizajna i kvalitete bez "pauza medija. "Zatvara jaz dopuštajući izravan prijenos značajki inspekcije iz NX CAD podataka na sljedeće procese poput PLM/CAQ sustava ili čak izravno na NX CMM.

Mogućnosti

Case Study

Moderni eksterijer kuće s obitelji

Teamcenter tijek rada za bolju kvalitetu

MACO je zatvorio jaz između dizajna i kvalitete automatizacijom inspekcijskih dokumenata, stvarajući besprijekoran CAD-QA proces koji je poboljšao kvalitetu dijelova, smanjio troškove i ojačao vodstvo u inovacijama.