Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

VoluMill pokreće ga ModuleWorks

U ModuleWorksu nudimo napredni softver za generiranje, simulaciju i optimizaciju putanje alata za poboljšanje učinkovitosti proizvodnje. Naši inteligentni putovi alata smanjuju vrijeme ciklusa i poboljšavaju kvalitetu površine, dok simulacija u stvarnom vremenu sprječava pogreške i sudare. Optimizacija temeljena na fizici osigurava siguran i učinkovit rad strojeva i alata za rezanje. Ova rješenja pomažu proizvođačima da poboljšaju strategije obrade, povećavaju produktivnost, smanjuju troškove i poboljšavaju kvalitetu proizvoda.

Zašto Visoka efikasna obrada?

VoluMill je motor alata visokih performansi dizajniran za optimizaciju operacija grubog glodanja u CNC obradi. Služi proizvođačima u zrakoplovnoj, automobilskoj, medicinskoj i općoj obradi koji trebaju smanjiti vrijeme ciklusa, produžiti vijek trajanja alata i poboljšati učinkovitost rezanja. Tradicionalne metode grube obrade uzrokuju nedosljedna opterećenja, prekomjernu toplinu i prerano trošenje alata. VoluMill to rješava generiranjem staza alata temeljenih na fizici koji održavaju konstantnu brzinu uklanjanja materijala, omogućujući brže brzine napajanja, glatkije kretanje i sigurnije uvjete rezanja. Vrijednost je jasna: do 80% smanjenja vremena ciklusa, 500% povećanje vijeka trajanja alata i 50% manje vremena programiranja. VoluMill omogućuje trgovinama da brže obrađuju, duže rade bez nadzora i postižu predvidljive, ponovljive rezultate.

3D CAD model s vizualizacijom putanje alata

Prednosti

  • VoluMill pruža brže vrijeme ciklusa i dramatično duži vijek trajanja alata generiranjem optimiziranih, znanstveno utemeljenih grubih putova alata za glodanje. Korisnici imaju koristi od smanjenih troškova obrade i poboljšane pouzdanosti, posebno u materijalima visoke vrijednosti ili materijalima koji se teško obrađuju.
  • VoluMill također pojednostavljuje programiranje automatizacijom optimalnih strategija putanje alata, smanjujući vrijeme postavljanja i minimizirajući potrebu za ručnim podešavanjima - olakšavajući trgovinama postizanje dosljednih, visokokvalitetnih rezultata u svim materijalima.

Mogućnosti

studija slučaja

Lanac opskrbe

Dobavljači zrakoplovstva prevladali su probleme s učvršćivanjem vakuuma koristeći VoluMill. Dosledna sila spriječila je kretanje dijela i dosljedno stvaranje čipova ravnomjerno je evakuiralo toplinu - eliminirajući iskrivljenje.

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

Spartan Aerospace

Spartan Aerospace smanjio je vrijeme ciklusa grube obrade s 2+ sata na 38 minuta na titanovim dijelovima koristeći VoluMill. Vijek trajanja alata utrostručio se, vrijeme programiranja opalo je 40%, a čak su i mali strojevi postigli velike performanse - pomažući im da osvoje više posla i premašuju zahtjeve kupaca.

Istražite resurse i srodne proizvode