Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

FeedControl pokreće ga ModuleWorks

U ModuleWorksu nudimo napredni softver za generiranje, simulaciju i optimizaciju putanje alata za poboljšanje učinkovitosti proizvodnje. Naši inteligentni putovi alata smanjuju vrijeme ciklusa i poboljšavaju kvalitetu površine, dok simulacija u stvarnom vremenu sprječava pogreške i sudare. Optimizacija temeljena na fizici osigurava siguran i učinkovit rad strojeva i alata za rezanje. Ova rješenja pomažu proizvođačima da poboljšaju strategije obrade, povećavaju produktivnost, smanjuju troškove i poboljšavaju kvalitetu proizvoda.

Zašto Povećava vijek trajanja alata, brzinu i dosljednost - nije potreban oblak.?

FeedControl™ postoji kako bi pomogao korisnicima Siemens NX CAM da prevladaju uobičajene izazove u CNC programiranju — poput prekomjernog vremena ciklusa, lošeg vijeka trajanja alata i nepredvidivih rezultata obrade. Iako NX nudi moćne mogućnosti, on ne uzima u obzir automatski varijacije u uključivanju materijala unutar konvencionalnih putova alata. FeedControl to rješava primjenom motora temeljenog na fizici koji analizira bilo koji put glodanja generiran NX i dinamički prilagođava brzine napajanja radi sigurnije, brže i dosljednije obrade. Ne zahtijeva vezu u oblaku i neprimjetno se integrira bez ometanja vaše digitalne niti. Dizajniran za NC programere i proizvodne inženjere, FeedControl poboljšava performanse, smanjuje trošenje i maksimizira učinkovitost — sve u okviru vašeg postojećeg NX tijeka rada.

Prednosti

  • FeedControl™ poboljšava vijek trajanja alata i vrijeme ciklusa automatskim podešavanjem brzine napajanja u NX CAM alatnim stazama na temelju stvarnog angažmana materijala — pružajući sigurniju i dosljedniju obradu bez promjene vašeg digitalnog tijeka rada ili zahtjeva za pristupom oblaku.
  • FeedControl™ je jednostavan za korištenje i pokreće se lokalno — nije potrebna veza u oblaku — tako da korisnici NX CAM-a mogu brzo i sigurno optimizirati putove alata bez IT prepreka, čuvajući kontinuitet tijeka rada i autonomiju trgovine.
  • FeedControl™ poboljšava predvidljivost u obradi smanjenjem naglih skokova opterećenja alata na NX CAM alatnim stazama, što dovodi do manje slomljenih alata, pouzdanije kvalitete dijelova i glatkijeg rada stroja bez stresa.
  • FeedControl™ pomaže u zatvaranju nedostataka u obradnim vještinama automatizacijom složene optimizacije brzine napajanja u NX CAM-u, omogućujući manje iskusnim programerima da daju rezultate na razini stručnjaka uz minimalnu obuku ili ručni unos.

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...

Aerospace mfg optimizira obradu rotora.

Globalni proizvođač zrakoplovstva koristio je FeedControl za optimizaciju obrade titanskog rotora. Rezultat?
20% ukupnog smanjenja vremena ciklusa
90% brža poluzavršna obrada glavčine
Poboljšana stabilnost i predvidljivi rezultati - čak i na složenim putovima od 5 osi.