Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Nasmijani energetski radnik koji nosi tvrdi šešir na telefonu, prekriven stiliziranom Siemensovom grafikom "X" preko tamnoplave pozadine.

Siemens u Enlit Europe, 10.-12. studenog, dvorana a.A50, Beč

Otkrijte kako mreže na umjetnoj inteligenciji mogu otključati do 30% više kapaciteta uz smanjenje prekida rada do 30%.

Zašto Photovoltaic Plant Control?

Photovoltaic Plant Control je SICAM aplikacija koja pruža pouzdanu kontrolu i nadzor energije koju napajaju PV elektrane u skladu s mrežnim kodovima. Time se osigurava maksimalna učinkovitost i isplativ rad ispunjavanjem strogih regulatornih zahtjeva za spajanje na distribucijske i prijenosne mreže. Temeljen na pouzdanoj platformi SICAM A8000, nudi fleksibilno, modularno i skalabilno rješenje.

Solarna ploča koja reflektira oblake u Dolini smrti, Kalifornija, SAD.

Ključne prednosti

Dobijte maksimalnu učinkovitost

Uz aplikaciju za Photovoltaic Plant Control temeljenu na SICAM, možete računati na pouzdanu kontrolu i nadzor snage u skladu s mrežnim kodom.

Ispunjavanje regulatornih zahtjeva

Obitelj proizvoda Siemens SICAM A8000 pomoći će vam da postignete regulatorne zahtjeve uz pružanje najveće učinkovitosti u inženjeringu, radu i održavanju.

Postizanje interoperabilnosti

Zahvaljujući otvorenim sučeljima i međunarodnim standardima, sustav podržava interoperabilnost s pretvaračima, meteorološkim stanicama, mjernim uređajima i vanjskim sustavima nadzora i upravljanja.

Istaknute mogućnosti

Istražite resurse