Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto podvodna rasklopna postrojenja?

Dizajnirana za rad u najtežim podzemnim uvjetima, podvodna rasklopna postrojenja pružaju pouzdan rad u okruženjima izloženim vodi, koroziji i ekstremnim vremenskim uvjetima.

Podvodna razvodna rasklopna postrojenja Trayer ugrađena u podzemni svod s više kabelskih priključaka.

Dizajn otporan na poplave

Potpuno zatvorena konstrukcija omogućuje rad u potopljenim uvjetima, smanjujući rizik od prekida rada u ekstremnim vremenskim uvjetima.

Robusne ekološke performanse

Materijali otporni na koroziju podnose slanu vodu, kemikalije i teške podzemne uvjete.

Pouzdan rad u kritičnim sustavima

Podržava kontinuirani rad i automatizaciju čak i u slaboj vidljivosti i nepovoljnim okruženjima.

Ključne specifikacije

Ocjena napona

Do 38 kV

Kontinuirana struja

600 A

Prekidanje ocjene

12,5 kA

Raspon konfiguracije

3—4-smjerni i višesmjerni

Instalacija

Podzemna površina/podzemlje

Istaknute mogućnosti