Zaštitite generatore do 200 MW pomoću naših stacionarnih prekidača vakuumskog generatora. Ovi prekidači su dizajnirani za strojeve od 10 MW do 80 MW, nazivne na 24 kV.
Generatorima je potrebna robusna zaštita kruga prilagođena specifičnim električnim i mehaničkim potrebama. Naši potpuno prilagodljivi stacionarni prekidači vakuumskog generatora rješavaju ovaj izazov. Projektiramo svaki dizajn kako bismo udovoljili jedinstvenim zahtjevima primjene vašeg projekta, osiguravajući učinkovit, usklađen rad.
Osigurajte visoku pouzdanost i usklađenost s prekidačima testiranim prema standardima IEEE C37.013 i C37.013a. Smanjite vrijeme zastoja koristeći našu najnoviju tehnologiju vakuumskog prekidača, nudeći MTTF tijekom 50.000 godina. Naš dizajn također eliminira plin SF6, pružajući ekološki prihvatljivo rješenje.