Izrađen za nadzemnu distribuciju, Siemens SER jednoizolacijski prekidači kombiniraju robusnu konstrukciju s kompaktnim, laganim oblikom kako bi posadama pomogli bržem radu i održavanju otpornosti mreža. Ocjene od 15—38 kV, do 900 A, s BIL-om do 200 kV pružaju pouzdane performanse u zahtjevnim uvjetima.
Opcije portfelja
- Naponske klase: 15 kV, 25 kV, 38 kV
- Kontinuirana struja: 600 A, 900 A
- Impuls munje (BIL): do 200 kV