Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto rasklopne uređaje montirane na jastučiće?

Napredna distribucijska rasklopna postrojenja dizajnirana za vrhunsku instalaciju, koja kombinira fleksibilne konfiguracije, visoku pouzdanost i pojednostavljen rad za komunalne i industrijske sustave.

Razvodna rasklopna postolja serije Trayer s otvorenim ulaznim vratima koja prikazuju unutarnje električne komponente i spojeve.

Fleksibilne konfiguracije

Podržava dizajn petlje, radijalne i mrežaste konstrukcije s dvosmjernim do 7-smjernim konfiguracijama, omogućujući implementaciju u širokom rasponu distribucijskih mreža.

Operacija niskog održavanja

Hermetički zatvorena konstrukcija od nehrđajućeg čelika minimizira održavanje i osigurava dugotrajnu pouzdanost sustava.

Poboljšana sigurnost i vidljivost

Dizajn mrtvog prednjeg dijela s vidljivim opcijama prekida poboljšava sigurnost rukovatelja i pojednostavljuje operacije prebacivanja.

Ključne specifikacije

Ocjena napona

Do 38 kV

Kontinuirana struja

600 A

Prekidanje ocjene

12,5 kA (do 25 kA s BCLF-om)

Raspon konfiguracije

2—6 načina

Instalacija

Montiran na jastučić (iznad razreda)

Istaknute mogućnosti