Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto GMSG-GCB?

Koristite GMSG-GCB izvlačne prekidače vakuumskog generatora u GM-SG metalnim rasklopnim uređajima. Zaštitite strojeve od 10 MW do 80 MW na 15 kV, a sve udovoljavajući zahtjevima IEEE Std C37.013.

Specijalizirani prekidači generatora često zahtijevaju opsežnu obuku i složeno održavanje. Pojednostavite operacije s našim GMSG-GCB prekidačima, dijeleći zajednički dizajn sa standardnim prekidačima bez generatora kako biste eliminirali dodatnu obuku osoblja. Također možete iskoristiti zajedničku 3AH3 operatersku platformu za pojednostavljenje održavanja i rada s poznatom tehnologijom.

A hand holds a Siemens remote control pendant with red

Ključne prednosti

Smanjite trening

Održavajte i upravljajte prekidačima generatora istim postupcima kao i prekidači bez generatora. Uklonite dodatnu obuku za svoje osoblje kako biste pojednostavili procese.

Poboljšajte sigurnost

Daljinski postavite GMSG prekidače za izvlačenje pomoću Siemensovog integriranog električnog sustava regala (SIERS). Osigurajte dodatnu zaštitu osoblja od izlaganja bljeskalici kako biste smanjili potrebe za osobnom zaštitnom opremom.

Niži troškovi

Primite svoj prekidač koji se sigurno isporučuje unutar njegove ćelije. Ovaj pristup smanjuje troškove instalacije i smanjuje mogućnost oštećenja u tranzitu.

Istaknute mogućnosti