Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto distribucijska rasklopna postolja za suhi trezor?

Dizajnirani za instalacije trezora ispod razreda, rasklopni uređaji za suhi svod pružaju fleksibilne konfiguracije i pouzdane performanse za urbane i prostorno ograničene distribucijske sustave.

Zatvorena jedinica za montiranje na suhi svod koja sadrži više prekidača s povezanim ožičenjem i kabelskim kanalima.

Ključne prednosti

Optimizirano za zatvorene prostore

Kompaktni pravokutni dizajni omogućuju ugradnju u ograničenim svodnim okruženjima uz održavanje pristupačnosti.

Prilagodljive konfiguracije

Podržava do šestosmjerne konfiguracije i prilagođene rasporede kako bi udovoljili specifičnim zahtjevima trezora.

Zajednička platforma s podvodnim dizajnom

Koristi provjerenu zapečaćenu platformu rasklopnih uređaja s opcijskim pomoćnim komponentama s potopnim ocjenama.

Ključne specifikacije

Ocjena napona

Do 38 kV

Kontinuirana struja

600 A

Prekidanje ocjene

12,5 kA

Raspon konfiguracije

Do 6-smjernog

Instalacija

Montirani na svodove (ispod razreda)

Istaknute mogućnosti