Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Digital and Sustainable Factory Course pokreće ga MADE

MADE je Centar kompetencija za industriju 4.0 koji simulira digitalnu tvornicu, stvorenu za provođenje orijentacije, obuke i finalizacije projekata prijenosa tehnologije s talijanskim tvrtkama, posebno malim i srednjim poduzećima, o pitanjima industrije 4.0. Tehnički sugovornik kojeg tvrtke mogu kontaktirati kako bi bile podržane tijekom digitalne tranzicije prema pametnoj tvornici, s ciljem održavanja njihovog profila visokog, konkurentnog i održivog. MADE4.0 je stvarnost koju je stvorilo MISE (talijansko Ministarstvo gospodarskog razvoja) i koordinira 25 europskih digitalnih inovacijskih središta najkonkurentnijih europskih regija koje predstavljaju više od 30% dodane vrijednosti proizvodnje EU-a.

Zašto Počnite razvijati inovativne poslovne modele?

Tečaj analizira strategije i alate pomoću kojih tvrtke mogu profitabilno postići ciljeve održivosti, koristeći stvarne primjere, svjedočanstva i analizu najboljih praksi. Poseban naglasak stavlja se na razvoj inovativnih poslovnih modela — poput onih u kružnom gospodarstvu — koji kombiniraju smanjenje učinka s redizajnom procesa i ponudom novih usluga.
Moduli obuke uključuju sljedeće sadržaje:
Sustainability i poslovni slučajevi za poduzeća (korporativna održivost, evolucija institucionalnog konteksta, ekonomska i financijska uspješnost) - Održivi poslovni modeli (kružna ekonomija: principi i primjene, održive inovacije poslovnih modela) - Integracija održivosti u poduzeću (ugljični otisak, analiza životnog ciklusa i drugi mjerni alati).

Prednosti

  • Potvrda o sudjelovanju koju je izdao MADE - Centar kompetencija i4.0
  • Tečaj ispunjava uvjete za talijanske državne subvencije i može se pokriti do 100%
  • Otkrijte popuste dostupne za vašu tvrtku

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode