Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Big Data and Business Intelligence Course pokreće ga MADE

MADE je Centar kompetencija za industriju 4.0 koji simulira digitalnu tvornicu, stvorenu za provođenje orijentacije, obuke i finalizacije projekata prijenosa tehnologije s talijanskim tvrtkama, posebno malim i srednjim poduzećima, o pitanjima industrije 4.0. Tehnički sugovornik kojeg tvrtke mogu kontaktirati kako bi bile podržane tijekom digitalne tranzicije prema pametnoj tvornici, s ciljem održavanja njihovog profila visokog, konkurentnog i održivog. MADE4.0 je stvarnost koju je stvorilo MISE (talijansko Ministarstvo gospodarskog razvoja) i koordinira 25 europskih digitalnih inovacijskih središta najkonkurentnijih europskih regija koje predstavljaju više od 30% dodane vrijednosti proizvodnje EU-a.

Zašto Upotrijebite podatke za stvaranje vrijednosti za vaše poslovanje?

Od značajne količine generiranih i prenesenih podataka do njihove analize: zahvaljujući emulaciji i simulaciji proizvodnih pogona te administrativnim i kontrolnim funkcijama proizvodnje moguće je cijeniti značajnu količinu podataka generiranih i prenesenih u tvornici. Nadalje, istražit će se kako se oni mogu brzo, masovno analizirati i kombinirati kako bi se stvorila vrijednost za nečije poslovanje.
Moduli obuke uključuju sljedeće sadržaje:
Internet stvari - Računanje visokih performansi (HPC) - Arhitekture orijentirane na oblak i usluge - Računanje u oblaku i proizvodnja u oblaku - Upravljanje podacima o proizvodima - Cyber Security - Statistički i vjerojatni modeli temeljeni na korištenju analitike velikih podataka - Umjetna inteligencija.

Prednosti

  • Potvrda o sudjelovanju koju je izdao MADE - Centar kompetencija i4.0
  • Tečaj ispunjava uvjete za talijanske državne subvencije i može se pokriti do 100%
  • Otkrijte popuste dostupne za vašu tvrtku

Mogućnosti