Siemens tiastar standard motor control centers (MCC) modularni su, samostalni uređaji dizajnirani za učinkovitu industrijsku distribuciju energije. Ovi MCC-ovi zadovoljavaju UL i NEMA standarde kako bi pružili pouzdano rješenje za različite primjene.
Industrijska distribucija električne energije često se suočava sa izazovima u pogledu sigurnosti, prostora i integracije. Naši tiastar standardni MCC-ovi imaju siguran, čvrst dizajn koji koristi teški čelik i unutarnje barijere za trajnost. Jedinice visoke gustoće pomažu vam uštedjeti do 50% prostora u jedinici i optimizirati raspored objekta.
Integrirajte SINAMICS G120 pogone za napredno upravljanje motorom i poboljšanu energetsku učinkovitost.