SEM3 je modularni sustav mjerenja granačkih krugova koji pruža točnost prihoda, fleksibilnu komunikaciju i unaprijed konstruiranu integraciju u Siemensove ploče, razvodne ploče, PDU-ove, RPP-ove, utikače sabirnice i kućišta za naknadnu ugradnju za artikle portfelja podnaplate i uvida u energiju:
- Controller s ugrađenim web stranicama, Modbus RTU/TCP, opcionalni BACnet; prati do 45 modula
- es: standardna točnost od 1% ili visoka 0,2% (ANSI C12.20)
- Stalci za brojila: 3, 6, 9, 15, 21 položaja
- Transformatori struje: čvrsta ili podijeljena jezgra, 50—2000 A; Odobreno za podnaplatu od strane NYC PSC i California CDFA; NRTL certificiran prema ANSI C12.20.