Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto stambeni glavni prekidači?

Siemensovi kompleti glavnih prekidača (MBK) pretvaraju Siemensove centre opterećenja u fleksibilne mreže spremne za šifru s konvertibilnom, invertibilnom instalacijom u kompaktnom, na terenu dokazanom dizajnu — pomažući izvođačima da ubrzaju instalacije, smanje SKU i održavaju usklađenost s nadogradnjama.

Primjeri portfelja:

  • MBK200A, 1-fazni, 200 A, 22 KaiC
  • MBK225A, 1‑faza, 225 A, 22 KaiC
  • MBK3100, 3-fazni, 100 A, 10 kaiC
  • MBK3175R, 3-fazni, 175 A, 10 kaiC
A Siemens Intelli-Arc welding robot with a torch attached to its arm, positioned in a factory setting.

Ključne prednosti

Pojednostavite konverzije panela

Pretvorite Siemensove centre opterećenja u glavni prekidač za nekoliko minuta pomoću hardvera temeljenog na kompletu i jasnih uputa, smanjujući vrijeme zastoja na zadacima naknadne ugradnje.

Smanjite rizik od zaliha

Koristite konvertibilne, invertibilne dizajne koji pokrivaju gornji ili donji dovod i niz ocjena pojačala kako bi manje SKU -a poslužilo više aplikacija.

Povećajte povjerenje koda

Oslonite se na UL 489 navedene komplete glavnih prekidača dizajnirane za Siemensove centre opterećenja kako bi podržali usklađene stambene instalacije.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI

Započnite