Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto daljinska ploča za napajanje?

Siemens daljinski paneli za napajanje pružaju skalabilnu distribuciju energije visoke gustoće za moderne podatkovne centre. S ocjenama od 250A do 1200A, podrškom za do 336 krugova i integriranim mjerenjem i praćenjem, RPP-ovi pomažu operaterima da prošire kapacitet, poboljšaju vidljivost i održavaju vrijeme rada uz uštedu prostora.

daljinska ploča za napajanje-epecrppa001-r06-c01-product-og-1200x630

Ključni detalji

Ampaciteta

250A do 1200A

Krugovi

Dostupno u jednoj, dvostrukoj, četverostrukoj konfiguraciji (do 336 krugova)

Napon

208Y/120 do 600Y/347 VAC

Komunikacije

Modbus TCP/IP, BACnet IP, Modbus RTU, SNMP V3

Ocjena kratkog spoja

Do 65 KaiC

Compliance

UL 891 naveden

Istaknute mogućnosti

Istražite dodatne resurse

RPP letak

Siemens daljinski paneli za napajanje pružaju skalabilnu distribuciju energije visoke gustoće za podatkovne centre. Fleksibilnim konfiguracijama, integriranim nadzorom i pouzdanim performansama povećavaju vrijeme rada, vidljivost i kapacitet.