Konfiguribilna arhitektura distribucije
Podržava više veličina okvira prekidača i izlazne konfiguracije kako bi odgovarale potrebama aplikacije. Sadrži do 12 150/250AF, 8 400/600AF ili 6 800/1000AF prekidača za fleksibilnu raspodjelu energije.
Siemens PDU-ovi pružaju fleksibilnu distribuciju energije visokih performansi za bijeli prostor podatkovnog centra, izgradnju kolokacije i rubove implementacije. Dizajnirani za brzu implementaciju i prilagodljivi zahtjevima specifičnim za lokaciju, pomažu operaterima da brzo povećaju kapacitet uz održavanje pouzdanosti, zaštite i vidljivosti u kritičnim opterećenjima.
Konfiguribilno mjerenje, rasporedi distribucije i mogućnosti povezivanja pomažu uskladiti svaki PDU sa zahtjevima lokacije, istovremeno podržavajući rast visoke gustoće u okruženjima poduzeća, hiperskale, kolokacijskim i rubnim okruženjima.
Izgrađeni na Siemens 3VA prekidačima u kalupu i robusnoj tehnologiji panelnih ploča, Siemens PDU-ovi pružaju pouzdanu i učinkovitu distribuciju energije koja pomaže u održavanju kritičnih IT opterećenja.
Izvorna integracija s EPMS-om i BMS-om putem Modbusa ili BACneta pruža praćenje u stvarnom vremenu i djelotvoran uvid u performanse snage, kapacitet i ključne električne parametre.
Ocjena snage | 300-1250 kVA |
Ulazni napon | 240 V, 480 V, 600 V |
Izlazni napon | 480/277 V, 415/240 V, 208/120 V |
Ocjena kratkog spoja | Do 100 KaiC |
Komunikacije | Modbus TCP, BACnet IP, SNMP v3 |
Standardi | UL 891 naveden, transformator naveden prema UL 1561 |
Podržava više veličina okvira prekidača i izlazne konfiguracije kako bi odgovarale potrebama aplikacije. Sadrži do 12 150/250AF, 8 400/600AF ili 6 800/1000AF prekidača za fleksibilnu raspodjelu energije.
Ulazno mjerenje razreda prihoda s dodatnom granom, izlaznim krugom, kvalitetom energije i praćenjem temperature transformatora pomaže operaterima da poboljšaju vidljivost, nadgledaju opterećenje i donose informirane odluke o kapacitetu.
Opcije LSI i LSIG putnih jedinica dostupne su u svim distribucijskim prekidačima, pomažući korisnicima da usklade strategiju zaštite s potrebama aplikacije uz održavanje sigurne i pouzdane distribucije energije za kritična nizvodna opterećenja.
S ocjenom kratkog spoja do 100 KaiC, zračno hlađenom konvekcijom, ulazom i izlazom iz gornjeg ili donjeg kabela te radom od 0 do 40° C, Siemens PDU-ovi su napravljeni za zahtjevna okruženja i fleksibilnu ugradnju.
Opcionalni kontinuirani nadzor topline i integrirana zaštita od prenapona pružaju dodatno povjerenje operaterima koji traže veću otpornost, svijest o opremi i zaštitu kritične infrastrukture.
Siemens PDU-ovi pružaju fleksibilnu, skalabilnu distribuciju energije za podatkovne centre, kolokaciju i rubna mjesta. S prilagodljivim konfiguracijama, pouzdanim performansama i naprednim praćenjem podržavaju IT okruženja visoke gustoće.