Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto PAK Mjerenje?

Siemens PAK Metering nudi fleksibilne unutarnje i vanjske višestruke pakete mjerača koji pojednostavljuju ugradnju i optimiziraju zidni prostor. Konfiguracije obuhvaćaju 2—6 položaja s utičnicama od 4/5 čeljusti, osiguranjem prekidača do 200 A, nadzemnim ili podzemnim servisom i brojem sabirnica do 1000 A, idealnim za višeobiteljske projekte.

Portfelj:

  • WP — standardni modeli bez zaobilaznice
  • WEP — EUSERC ili varijante usklađene s uslužnim programima
  • WPL — modeli zaobilaznice poluge
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

Ključne prednosti

Ubrzajte instalaciju

Kompaktna, unaprijed ugrađena kućišta i montaža na zid pojednostavljuju postavljanje i smanjuju radnu snagu na licu mjesta za bržu isporuku projekta.

Konfigurirajte za svaki uslužni program

Odaberite 2—6 položaja, utičnice 4/5 čeljusti, poklopce bez prstena i nadzemnu ili podzemnu uslugu kako biste zadovoljili lokalne zahtjeve.

Oslonite se na dokazane standarde

Konstrukcija na popisu UL s ANSI/NEMA referencama podržava trajne unutarnje/vanjske performanse i dosljedne rezultate inspekcije.

Istaknute mogućnosti

Započnite