Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto odabrati Microgrid integriranu razvodnu ploču?

Ujedinjujući distribuciju električne energije i kontrolu mikromreže u jedinstvenu, integriranu platformu, MIS omogućuje kupcima modernizaciju svoje energetske strategije uz održavanje operativnog povjerenja od prvog dana. Dizajniran za interoperabilnost, MIS omogućuje značajno skraćeno vrijeme isporuke, veće povjerenje u komunalne usluge i fleksibilnost za razvoj kako se energetske potrebe mijenjaju. Siemens surađuje s kupcima tijekom cijelog životnog ciklusa — od ranog planiranja i angažiranja komunalnih usluga do puštanja u rad i dugoročnog rada — osiguravajući otporne performanse i regulatorno povjerenje.

Ključne prednosti

Besprijekorna integracija

  • DER integracijski uslužni program, generator, solarni pv i skladištenje energije baterije
  • Agnostički pristup dobavljačkoj integraciji DER
  • Inteligentno praćenje i upravljanje pomoću SICAM A8000
  • HMI 22-inčni zaslon osjetljiv na dodir za intuitivan rad

Inteligentna kontrola i automatizacija

  • Funkcija automatskog iskrcavanja, crnog pokretanja i odgovora na zahtjev
  • Praćenje i kontrola obnovljivih izvora energije, skladištenja, električnih punjača, generatora i opterećenja u stvarnom vremenu
  • Napredna zaštita i sigurnost pomoću SIPROTEC releja

Fleksibilan i usklađen

  • Unutarnje (NEMA 1) i vanjske (NEMA 3R) konfiguracije
  • Dostupne konfiguracije razvodnih ploča UL 891
  • UL 3141 Arhitektura spremna za sustav upravljanja napajanjem i IEEE 2030.7

Istaknute mogućnosti

Industrije

Select...

Microgrid integrirana razvodna ploča u podatkovnim centrima

Uvijek uključeno napajanje za operacije kritične za misiju. Podatkovni centri koriste MIS za integraciju komunalne energije, generacije rezervnih kopija, skladištenja baterija i obnovljive energije u jedinstvenu inteligentnu platformu. S mogućnostima praćenja u stvarnom vremenu, automatiziranog upravljanja i iskrcavanja na otocima, MIS pomaže u održavanju neprekidnog rada, podržavanju rastućih zahtjeva za energijom, poboljšanju energetske učinkovitosti i smanjenju rizika od skupih prekida rada.

SIVACON 8PS- LData sustav: napajanje za sutrašnje podatkovne centre, jednostavno i plug & play

Najčešće postavljana pitanja