Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto sigurnosni prekidači za teške uvjete rada?

Naši sigurnosni prekidači za teške uvjete rada pružaju pouzdanu kontrolu kruga i odvajanje različitih električnih sustava. Ovi prekidači pružaju sigurnost i kontinuitet rada u različitim industrijskim i komercijalnim okruženjima. Spriječite opasnosti od električne energije i ojačajte integritet sustava sigurnom, učinkovitom kontrolom snage. Brzi rad na izradi i prekidu i vidljivo prebacivanje oštrice povećavaju sigurnost operatera i pojednostavljuju održavanje.
Saznajte više

Siemens sigurnosni prekidač za teške uvjete rada s ocjenom 100A i brojem modela SM-HD-NONFUS-R01-C04.

Ključne prednosti

Postignite pouzdane performanse

Doživite robusnu fleksibilnost primjene s našim sigurnosnim prekidačima za teške uvjete rada. To osigurava da vaše operacije teku nesmetano i prilagođavaju se različitim potrebama.

Pojednostavite instalaciju

Iskoristite nova optimizirana kućišta koja nude jednostavniju instalaciju. Ovaj dizajn pojednostavljuje vaš postupak postavljanja, smanjujući vrijeme i trud, a istovremeno osigurava sigurnu i učinkovitu električnu vezu.

Poboljšajte sigurnost

Dajte prednost sigurnosti pomoću naših novih netopljivih struja kratkog spoja. Testiramo i dokumentiramo ih radi točnosti pomoću 3VA prekidača kako bismo pružili pouzdanu zaštitu tijekom cijelog životnog vijeka proizvoda.

Istaknute mogućnosti