Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Resources za savjetnike za elektrotehniku

Pronađite naše alate i resurse za električne savjetnike kao što su kalkulator pada napona, kalkulator punjenja kanala, specifikacije odjela 26 i bijele knjige.

SpecWriter Online dostupan je sada!

Novi alat SpecWriter tvrtke Siemens pruža konzultantskim inženjerima slobodu izrade i prilagođavanja specifikacija. Nema više dana kopiranja i lijepljenja wordovog dokumenta, a zatim uređivanja nakon toga. SpecWriter vam omogućuje da napravite točnu specifikaciju koja vam je potrebna i besplatna je!

Priključci solarnog izvora na razvodne ploče s komunalnim napajanjem

Solarni pretvarači postali su uobičajeni ulazi u razvodne ploče UL891. Ovaj rad upućuje na NEC izdanje 2023. kako bi opisao pravila o tome gdje se mogu spojiti ulazi pretvarača, njihovu potrebnu zaštitu od prekomjerne struje i razvodnu ploču putem pravila sabirnice. Uključeni su primjeri izračuna amperage sabirnice. Njegova je namjera pomoći u konfiguriranju razvodnih ploča koje se mogu graditi i zadovoljavaju NEC.

Kada trebate upariti MCCB-ove sa svojim WL-om - koristite 3VA!

  • Kompaktan dizajn
  • Opsežan izbor univerzalnih dodataka
  • Toplinsko-magnetske i elektroničke putne jedinice
  • Napredne ETU značajke kao što su DAS, komunikacija i mjerenje.
  • Saznajte više o 3VA
3VA-WL
Select...

Specifikacije divizije 26

26 25 00 Zatvoreni sklopovi sabirnica - Specifikacije odjela 26

U ovom se odjeljku definira mjerač niskog napona za korištenje u višekomjernom mjerenju klase prihoda kWh za uporabu u električnoj opremi naizmjenične struje kako je navedeno na jednorednim i/ili uzlaznim crtežima.

26 09 13 03 50 Nadzor električne energije - Podnaplata stanara

26 25 00 Zatvoreni sklopovi sabirnica - Podjela 26 Specifikacije

Ovaj odjeljak definira niskonaponske unutarnje i vanjske sabirnice, priključke i priključne jedinice za uporabu u sustavima izmjenične struje, nazivne snage 600 V ili manje.

26 25 00 Zatvoreni sklopovi sabirnica

Resources specifikacije za punjače za električna vozila

Zahtjevi Ugovora, Odjel 26 primjenjuju se na opremu za opskrbu električnim vozilima (EVSE) pod nazivom Commercial VersiCharge™ AC/ VersiCharge Blue™ AC kako je navedeno i kako je prikazano na crtežima ugovora bit će opremljena i instalirana Ugovorom.

Iskoristite naše usluge

Ovdje ćete pronaći važne informacije, dokumente i adrese koje se odnose na niskonaponsku distribuciju električne energije i tehnologiju elektroinstalacije.

Select...