Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto LOGO! Moduli za proširenje?

LOGO! Moduli za proširenje proširuju vaš LOGO! 9 Osnovni modul s dodatnim digitalnim i analognim I/O - izravno putem Backbone Bus. Smjerite svoju aplikaciju do 64 DI, 60 DQ, 16 AI i 16 AQ bez promjene hardverske arhitekture ili povećanja inženjerske složenosti.

Od kompaktnih samostalnih postavki do većih umreženih konfiguracija: modularni portfelj pokriva potrebe digitalnog i analognog proširenja — uključujući novi AM4 modul s analognom razlučivošću koja se može odabrati.

Više I/O bez veće složenosti

Dodajte digitalne i analogne kanale točno tamo gdje je to potrebno — putem izravne veze Backbone Bus na LOGO! 9 Osnovni modul. Nema dodatnog ožičenja iznad glave, nije potreban pristupnik, nema promjene postojeće programske logike.

Pravi modul za svaku vrstu signala

Odaberite između digitalnih modula za proširenje za 12/24 V DC i 230 V AC aplikacije ili analognih modula za preciznost na razini senzora. Svaki modul se uklapa izravno u LOGO! 9 sustav bez dodatnog napora konfiguracije.

Smjerite svoju aplikaciju kako zahtjevi rastu

Pokrenite kompaktno i proširite po potrebi - do 64 digitalna ulaza, 60 digitalnih izlaza, 16 analognih ulaza i 16 analognih izlaza. Modularna arhitektura održava vaš sustav vitkim, isplativim i spremnim za budućnost.

Ključne specifikacije

Digitalna ekspanzija

DM8 i DM16 moduli za 12/24 V DC i 230 V AC/DC

Analogna ekspanzija

2 AI + 2 AO po AM4 modulu; razlučivost koja se može odabrati: 1.000/4.095/10.000 koraka

Maks. I/O proširenje

Do 64 DI/60 DQ/16 AI/16 AQ po LOGO-u! 9 sustav

Povezivanje

Izravna sabirnica - nije potrebno dodatno ožičenje ili napajanje

Podrška za plutajuću točku

Podržano na AM4 AI/AQ za preciznu analognu obradu

Kompatibilnost

Nije hardverski kompatibilan s LOGO! 8 modula za proširenje; programi konvertibilni putem LOGO! Soft Comfort V9

Istaknute mogućnosti

Često postavljana pitanja