Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
LOGO! 9
INDUSTRIJSKA AUTOMATIZACIJA

LOGO! - Logički moduli za svakodnevnu automatizaciju

LOGO! portfelj nudi kompaktne logičke module, module za komunikaciju i proširenje te intuitivan softver za svakodnevnu automatizaciju. S LOGO! 9, Svakodnevna automatizacija ulazi u sljedeću generaciju: povezana, skalabilna i sigurna dizajnom - dok ostaje jednostavna kao i uvijek.

LOGO! 9 - Svakodnevna automatizacija. Ponovno zamišljeno.

Jednostavno, povezano i moćno — LOGO! 9 pruža pametnu automatizaciju za male sustave, od zadataka na razini stroja do upravljanja zgradama. Uključuje:

  • Osnovni moduli: Kompaktni kontroleri za jednostavnu automatizaciju — sa ili bez zaslona
  • Moduli za proširenje: Modularna I/O fleksibilnost - po potrebi povežite digitalne ili analogne ulaze i izlaze
  • Komunikacijski moduli: Dodaci s omogućenim Ethernetom za besprijekorno povezivanje — održavanje vašeg punog I/O kapaciteta dostupnim
  • Operativni uređaji: LOGO! TDE — novi 4,3" zaslon osjetljiv na dodir u boji za poruke, alarme, status sustava i parametre izravno na uređaju
  • Software: LOGO! Soft Comfort V9 — konfigurirajte, simulirajte i implementirajte u jednom alatu, na Windows, macOS i Linux
LOGO9 with deactivated Display

Zašto LOGO! ?

Brzo za početak

Jednostavna instalacija, jednostavno ožičenje i intuitivan inženjering - uspostavljeni i pokrenuti u kratkom vremenu.

Napravljen za svakodnevnu automatizaciju

Idealno se uklapa za male zadatke automatizacije i samostalne aplikacije u širokom rasponu slučajeva upotrebe.

Fleksibilno i skalabilno

Rastite lokalno s do 64 digitalna ulaza, 60 digitalnih izlaza i 16 analognih kanala — i dalje se skalirate putem mrežnog I/O bez promjene vaše platforme.

Kompaktan, učinkovit i isplativ

Sve funkcije automatizacije koje su vam potrebne, upakirane u kompaktno i ekonomično rješenje — sada s ugrađenom sigurnošću od samog početka.

LOGO! 9

Svakodnevna automatizacija je evoluirala - više se ne radi samo o prebacivanju. To znači povezivanje, vizualizaciju i zaštitu. LOGO! 9 uspona kako bi se zadovoljile ove zahtjeve: veće performanse, moderno korisničko iskustvo, učinkovit inženjering i sigurnost ugrađena od samog početka - bez odustajanja od jednostavnosti i troškovne učinkovitosti logičkog modula.

LOGO! 9 je prikladan za samostalne aplikacije kojima je potreban prostor za rast. To čini inženjering bržim i fleksibilnijim, donosi rad i vizualizaciju izravno na uređaj i zadovoljava današnje sigurnosne standarde izvan okvira.

Prednosti

  • Više prostora za napajanje i primjenu - više performansi i I/O prostora za održavanje koraka s rastućim aplikacijama
  • Moderno iskustvo rada i prikaza — jasan pregled stanja, brza dijagnostika i intuitivan rad na uređaju
  • Učinkovito i fleksibilno inženjerstvo - jedno jedinstveno podešavanje za bržu isporuku projekta i lakšu timsku suradnju
  • Security i održivost prema dizajnu - ugrađena zaštita za siguran, pouzdan rad i ažuriranja prilagođena uslugama

Istražite proizvode

LOGO! Portfolio uključuje sve što vam je potrebno za brzu, jednostavnu automatizaciju koja štedi prostor — u industriji, izgradnji upravljačkih ploča i građevinskim aplikacijama.

Često postavljana pitanja