Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

AI-Driven CNC Programming for Siemens NX CAM | Free Plan pokreće ga Lambda Function

Lambda funkcija ubrzava digitalnu transformaciju u naprednoj proizvodnji isporukom rješenja za CNC programiranje i obradu na umjetnoj inteligenciji. Naš softver se neprimjetno integrira s CAM sustavima kako bi optimizirao putove alata, automatizirao donošenje odluka i omogućio učenje u zatvorenoj petlji — pomažući proizvođačima da smanje varijabilnost, poboljšaju učinkovitost i povećaju stručno znanje među timovima.

Zašto Ubrzajte NX CAM programiranje pomoću AI dodatka?

CNC programiranje uz pomoć umjetne inteligencije (besplatni plan) Lambda Function pomaže korisnicima Siemens NX CAM da ubrzaju programiranje i poboljšaju dosljednost. Služi CNC programerima i proizvodnim inženjerima pružajući preporuke vođene umjetnom inteligencijom za odabir alata, parametre rezanja i strategije obrade - smanjujući vrijeme postavljanja, eliminirajući nagađanja i standardiziranjem najboljih praksi.

Prednosti

  • Brže programiranje: Smanjuje vrijeme CNC programiranja putem automatizacije vođene umjetnom inteligencijom.
  • Poboljšana dosljednost: Standardizira odluke u trgovini kako bi se smanjila varijabilnost među programerima i smjenama.
  • Pametnije odluke: Pruža preporuke podržane podacima za alate, parametre i strategije za poboljšanje kvalitete dijelova i vijeka trajanja alata.
  • Jednostavno usvajanje: Neprimjetno se integrira u Siemens NX CAM uz minimalno postavljanje ili potrebna obuka.

Mogućnosti

studija slučaja

Ubrzanje vremena za stavljanje na tržište i uklanjanje uskih grla

Smanjenje vremena programiranja do 70% u NX CAM-u

LF AI CNC generira 1.373 strategije, 1.028 prijedloga alata i parametara s usvajanjem od 92,9%, uklanjajući uska grla, omogućujući programe za prvi put, ubrzavajući učenje i standardizaciju praksi.

Primjene u stvarnom svijetu

Select...
CNC programiranje uz pomoć AI za zrakoplovstvo

CNC programiranje uz pomoć AI za zrakoplovstvo

Besplatni plan generativnog programiranja pomaže zrakoplovnim timovima da isprobaju CNC programiranje uz pomoć umjetne inteligencije za komponente poput nosača motora i strukturnih kućišta. Generirajte optimizirane staze alata, simulirajte obradu i potvrdite strategije. Način bez rizika za povećanje brzine, točnosti i kvalitete.

Često postavljana pitanja

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

NX CAM v2312 i noviji

Stabilna internetska veza; Podržane su implementacije privatnog oblaka i GovCloud