Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Köttermann Fume Cupboard Control TouchTronic pokreće ga Koettermann

Köttermann već više od 75 godina proizvodi fleksibilna rješenja za laboratorijsku opremu od čelika u blizini Hannovera. Ovdje su stvorene prilagođene komponente koje pojednostavljuju svakodnevni laboratorijski rad, osiguravaju održive laboratorijske operacije i sigurno okruženje. Prilagođena oprema uključuje laboratorijski namještaj i ormare za dim, ormare za sigurnost i opasne materijale, kao i razna rješenja za opskrbu medijima.
Nacionalne i međunarodne kupce podržava preko 150 zaposlenika sa sveobuhvatnom ponudom usluga od planiranja do održavanja. Šest prodajnih tvrtki i ručno odabrani trgovački partneri raspoređeni su širom svijeta kako bi ispunili zahtjeve kupaca.

Zašto Praktična kontrola dimnih ormara?

Köttermannova višenamjenska upravljačka ploča TouchTronic kombinira sigurnu kontrolu dimnih ormara i potrebne funkcije nadzora još učinkovitije radi lakšeg rukovanja. Ergonomski prilagođen aktivnostima i procesima u ormaru za dim, sve funkcije mogu se upravljati jednom rukom. Zahvaljujući modernoj IPS ploči, jasnim i lako čitljivim zaslonom osjetljivim na dodir može se upravljati laboratorijskim rukavicama različitih debljina. Lagani dodir prsta je sve što je potrebno za ulazak u željenu postavku - površina je odgovarajuće osjetljiva na dodir. Jedinstvena značajka novog TouchTronic je prikaz opasnih tvari: Prije su opasne tvari bile označene na ormaru za dim bilješkom ili naljepnicom, ali sada ih zaslon prikazuje digitalno. Korisnici odabiru odgovarajuće simbole upozorenja iz poznatih propisa GHS (Globalno harmonizirani sustav klasifikacije, označavanja i pakiranja kemikalija) i izravno upišu dodatne komentare.

Köttermann Inhouse

Prednosti

  • Ergonomski: Svim funkcijama ormara za dim može se jednostavno upravljati TouchTronic
  • Brzo Velika snaga obrade tijekom rada
  • Pojedinačne Konfigurirajte funkcije kako bi odgovarale vašem radu
  • IPS zaslon osjetljiv na dodir Visokokontrastni zaslon, može se upravljati rukavicama
  • Prikaz opasnih tvari označava sve vidljive opasne tvari koje se koriste.
  • Pojednostavite svoj svakodnevni radni život

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode