Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard pokreće ga Koettermann

Köttermann već više od 75 godina proizvodi fleksibilna rješenja za laboratorijsku opremu od čelika u blizini Hannovera. Ovdje su stvorene prilagođene komponente koje pojednostavljuju svakodnevni laboratorijski rad, osiguravaju održive laboratorijske operacije i sigurno okruženje. Prilagođena oprema uključuje laboratorijski namještaj i ormare za dim, ormare za sigurnost i opasne materijale, kao i razna rješenja za opskrbu medijima.<br/>Nacionalne i međunarodne kupce podržava preko 150 zaposlenika sa sveobuhvatnom ponudom usluga od planiranja do održavanja. Šest prodajnih tvrtki i ručno odabrani trgovački partneri raspoređeni su širom svijeta kako bi ispunili zahtjeve kupaca.

Zašto Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

Ormari za dim izvlače energetski intenzivan, klimatizirani zrak iz laboratorija. Dobro osmišljen dizajn proizvoda pomaže smanjiti operativne troškove uz održavanje iste razine sigurnosti. Köttermann EcoPlus dimni ormar zahtijeva mali protok zraka zbog svoje posebne zračne tehnologije i dizajna. Uz preporučeni stalni protok volumena od 275 m³/h po metru širine ormara za dim, niskoenergetski ormar za dim troši oko 30 posto manje ispušnog zraka od standardnog ormara za dim na tržištu. To štedi do 1.000 eura operativnih troškova godišnje. Središnji dio je jedinstvena tehnologija protoka koja smanjuje protok zraka istovremeno ispunjavajući sve sigurnosne zahtjeve. Standardi su u skladu s tim visoki: u ispitivanju robusnosti za procjenu učinkovitosti dimnih ormara, prasak ispitnog plina EcoPlusa je 70 posto ispod granične vrijednosti koju zahtijeva BG RCI za dimne ormare.

220823_Köttermann Niskogenergieabzug EcoPlus.jpg

Prednosti

  • Smanjuje operativne troškove do 30 posto ovisno o uvjetima prostorije
  • Trajnost i održivost zahvaljujući čeliku kao materijalu
  • Dosta prostora za uređaje zahvaljujući posebno velikoj dubini unutrašnjosti
  • Prilagođena oprema za plin, vodu i električnu opremu
  • Sustav ispušnog zraka optimiziran protokom

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

Planiranje PCon: odlučite koje će značajke imati vaš budući ormar za dim.