Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Intelligent Siemens components for Köttermann fume cupboards pokreće ga Koettermann

Köttermann već više od 75 godina proizvodi fleksibilna rješenja za laboratorijsku opremu od čelika u blizini Hannovera. Ovdje su stvorene prilagođene komponente koje pojednostavljuju svakodnevni laboratorijski rad, osiguravaju održive laboratorijske operacije i sigurno okruženje. Prilagođena oprema uključuje laboratorijski namještaj i ormare za dim, ormare za sigurnost i opasne materijale, kao i razna rješenja za opskrbu medijima.<br/>Nacionalne i međunarodne kupce podržava preko 150 zaposlenika sa sveobuhvatnom ponudom usluga od planiranja do održavanja. Šest prodajnih tvrtki i ručno odabrani trgovački partneri raspoređeni su širom svijeta kako bi ispunili zahtjeve kupaca.

Zašto Pametni Köttermann dimni ormarići sa Siemensovom integracijom?

Moderni laboratoriji suočavaju se s izazovom usklađivanja sigurnosti, učinkovitosti i održivosti. Ključna komponenta toga je sigurna i energetski učinkovita kontrola dimnih ormara. Integracijom inteligentnih Siemensovih komponenti u Köttermannove ormare za dim stvoreno je cjelovito rješenje za optimizaciju i praćenje potrošnje energije u laboratorijskim okruženjima. Köttermann kombinira najviše sigurnosne standarde s inteligentnom Siemensovom automatizacijom zgrada - za laboratorijsku tehnologiju otpornu na budućnost "Made in Germany".

Potražnja za preciznim upravljanjem zrakom kontinuirano pokreće razvoj pametnih tehnologija gradnje. Modularne Siemensove komponente - od VAV sustava i prigušivača do prekidača, senzora prisutnosti i krila te priključka na Desigo CC sustav pametne zgrade - stvaraju sustav koji je fleksibilan, siguran i umrežen. Sve funkcije mogu se digitalno upravljati na jednostavan način putem upravljačke ploče za dimne ploče Köttermann TouchTronic.

25523-Kohttermann-slikovni radni uređaj

Prednosti

  • Promjenjiva kontrola protoka volumena: optimizirana tehnologija zraka s vizualnim i zvučnim signalima.
  • Smanjeni operativni troškovi: Automatska kontrola protoka glasnoće i vremenski kontrolirano isključivanje utičnice štede energiju - čak i preko noći i vikendom.
  • Maksimalna sigurnost: zahvaljujući funkciji automatskog zatvaranja krila (AutoProtect), kao i nadzoru alarma i temperature.
  • Inteligentno praćenje: Precizno bilježenje protoka zraka, položaja krila, prisutnosti, potrošnje energije i radnih statusa. Nije potrebna dodatna operativna jedinica - svim funkcijama možete upravljati centralno putem Köttermann TouchTronic.
  • Budućno umrežavanje: jednostavna integracija u Siemens Desigo CC sustav upravljanja zgradama.

Mogućnosti

Case Study

111224_KoettermannRepha_web-9

Repha Biofarmaceutici

Rastući prostorni zahtjevi potaknuli su sveobuhvatan redizajn laboratorijskih objekata Repha. Projekt je pokrenut brzo i uskoro
koordinacija s arhitektima i laboratorijskim planerima.