Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm pokreće ga Infinite Acres

Infinite Acres isporučuje integriranu, komercijalno dokazanu platformu za vertikalnu poljoprivredu. Naša vlasnička tehnologija objedinjuje kontrolu okoliša, rasvjetu, automatizaciju, fertigaciju i senzor u stvarnom vremenu kako bi se osigurala dosljedna proizvodnja visokog prinosa tijekom cijele godine. Uz gotovo desetljeće potvrđenih performansi u više objekata 80 Acres Farms, naši sustavi pružaju pouzdano vrijeme rada i ponovljive rezultate. Također nudimo napredne znanosti o biljkama i mogućnosti istraživanja i razvoja - uključujući proizvodnju mladih biljaka, optimizaciju sorti i razvoj recepata za usjeve - dodajući vrijednost industriji biljnih sastojaka kroz preciznost, čistoću i predvidljivu funkcionalnost.

Zašto Potpuno automatizirana vertikalna farma komercijalne razmjere?

Transformirajte proizvodnju hrane pomoću komercijalnog pogona Infinite Acres Acres-isporučujući 450 000 kg svježih proizvoda godišnje kroz potpuno automatizirani sustav s klimatskom kontrolom. Ovo rješenje ključ u ruke integrira sjetvu, uzgoj, berbu i pakiranje u jednu besprijekornu operaciju, osiguravajući dosljednu kvalitetu, učinkovitost i opskrbu tijekom cijele godine. Tržišne primjene uključuju: maloprodaju i prehrambene usluge, proizvodnju sastojaka, farmaceutske i nutritivne proizvode.

Prednosti

  • Automatizacija od kraja do kraja: Robotska sjetva, presađivanje, berba i pakiranje minimiziraju rad uz maksimiziranje pouzdanosti.
  • Precizni uzgoj: Patentirana kontrola klime, prostorno učinkovite klupe za pokretanje i praćenje u stvarnom vremenu pružaju optimalne prinose.
  • Skalabilna infrastruktura: Namjenski izgrađena za industrijsku proizvodnju s modularnim opcijama proširenja.
  • Sigurnost hrane: Kontrolirana okruženja uklanjaju rizike od onečišćenja i osiguravaju potpunu sljedivost.

Mogućnosti

Primjene u stvarnom svijetu

Select...
Maloprodajna ponuda 80 Acres Farms

Razvoj jedinstvenog brenda u konkurentnoj kategoriji

Godine 2025. farme 80 Acres prodalo je ± 2 milijuna kg (ili ± 9.000 MT) svježih proizvoda (lisnato zelje, začinsko bilje, mikrozelenje i kompleti salata)
Profitabilna ekonomija jedinica, sedam komercijalnih farmi, koje opskrbljuje> 17.000 supermarketa u SAD-u, s dubokom lojalnošću robnoj marki, dokazanu vodećim stopama ponavljanja i brzinom u industriji.