Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?
Ikona industrijskih rubnih uređaja.

Industrial Edge rubni uređaji

Širok raspon uređaja Industrial Edge olakšava implementaciju rubnog računanja u vašem proizvodnom okruženju. Možete koristiti SIMATIC kontrolere i HMI s integriranom rubnom funkcionalnošću, koristiti IPC-ove i virtualizirane sustave te dobiti certificirane rubne uređaje od naših partnera u ekosustavu Industrial Edge.

Portfelj Siemensovih uređaja

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Ključne značajke:

  • CPU: Intel® Atom™ E3940
  • Bez memorije za Edge aplikacije: 2,2 GB RAM-a
  • Besplatna pohrana za Edge aplikacije: 96,1 GB
  • Sučelja: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Verzija)

SIMATIC IPC227E Industrial Edge

Ključne značajke:

  • CPU: Intel® Celeron™ N2930
  • Bez memorije za Edge aplikacije: 6,3 GB RAM-a
  • Besplatna pohrana za Edge aplikacije: 198,3 GB
  • Sučelja: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

SIMATIC IPC227G Industrial Edge

Ključne značajke:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • Bez memorije za Edge aplikacije: 6/14 GB RAM-a
  • Besplatna pohrana za Edge aplikacije: 198/396 GB
  • Sučelja: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Ključne značajke:

  • CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Bez memorije za Edge aplikacije: 14,4 GB RAM-a
  • Besplatna pohrana za Edge aplikacije: 198,3 GB
  • Sučelja: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Ključne značajke:

  • CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Bez memorije za Edge aplikacije: 127 GB RAM-a
  • Besplatna pohrana za Edge aplikacije: 858,7 GB
  • Sučelja: 6x USB 3.1 (2x tip C), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Ključne značajke:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • RAM: 6/16 GB DDR4
  • Skladištenje: 128/ 256/ 512 GB i 1 TB SSD
  • Sučelja: 3x Gbit Ethernet
  • Security: TPM 2.0

SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge

Ključne značajke:

  • CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/1155/11865 MLE
  • Bez memorije za Edge aplikacije: 6/14/30 GB RAM-a
  • Besplatna pohrana za Edge aplikacije: 198/396 GB
  • Sučelja: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge

Ključne značajke:

  • CPU: Intel® Core™ i9-13900E
  • Bez memorije za Edge aplikacije: 30 GB RAM-a
  • Besplatna pohrana za Edge aplikacije: 900 GB
  • Sučelja: NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10Gbit vlakna

SIMATIC IOT2050 Industrial Edge

Ključne značajke:

  • CPU: ARM Cortex-A53
  • Bez memorije za Edge aplikacije: 1 GB RAM-a
  • Besplatna pohrana za Edge aplikacije: 5 GB
  • Sučelja: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

Otvoreni standardi, pametniji rub

Uz Industrial Edge, Siemens podržava Open Industry 4.0 Alliance za unapređenje interoperabilnih, standardiziranih rješenja za rubno računanje — omogućujući sigurnu i fleksibilnu obradu podataka izravno na izvoru.

Značka za Compliance OEC-a.

Uređaji drugih dobavljača

Weidmüller UC20-M3000

Ključne značajke:

  • CPU: Dualcore ARM Cortex A53
  • Memorija: 2 GB RAM-a
  • Skladištenje: 16 GB
  • Sučelja: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Ključne značajke:

  • CPU: Quadcore ARM Cortex A53
  • Memorija: 4 GB RAM-a
  • Skladištenje: 16 GB
  • Sučelja: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Ulaz u seriju Novakon NPP

Ključne značajke:

  • CPU: Intel® Celeron J6412
  • Zaslon: 15.6", 21.5"
  • Memorija: 8 GB RAM-a (do 32 GB)
  • Sučelja: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Efikasna serija Novakon NPP

Ključne značajke:

  • CPU: Intel® N97 procesor
  • Zaslon: 15.6", 21.5"
  • Memorija: 8 GB RAM-a (do 16 GB)
  • Sučelja: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Gbit Ethernet

Započnite putovanje