Zašto Tessent Diagnosis?
Rješenje Tessent Diagnosis identificira vrstu i mjesto nedostataka, uspostavljajući temelje za analizu prinosa i kvarova vođenu dijagnozom.
Točno identificirajte nedostatke i pogreške u vremenu
Koristite tehnologiju svjesnu raspored i tehnologiju svjesnu ćelije kako biste odredili najvjerojatniji mehanizam kvara, logičku lokaciju i fizičku lokaciju kvara.
Dijagnoza svjesna stanica
Izvršite dijagnozu na razini tranzistora kako biste identificirali nedostatke unutar standardnih stanica. Ova sposobnost koristi isti model kvarova svjesnih ćelija koji se koristi za ATPG svjestan ćelije i radi za bilo koji tip uzorka.
Dijagnoza lanca visoke rezolucije
Poboljšajte dijagnozu > 1,5x na naprednim procesnim čvorovima (5nm i niže). Pruža točnu izolaciju na razini tranzistora za nedostatke lanca skeniranja. Osigurava da se nedostaci dubokih točaka mogu precizno izolirati.
Korelirajte s DFM analizom
Rezultati dijagnoze mogu se povezati s rezultatima DFM analize kako bi se identificirale kritične značajke dizajna. Tessent Diagnosis može čitati baze podataka rezultata (RDB) iz Calibre.
Pouzdana tehnologija
Tessent Diagnosis je lider na tržištu u tehnologiji dijagnostike skeniranja s najvećom stopom točnosti. Više od 80% izvještaja generiranih pomoću Tessent Diagnosis potvrđeno je postupkom analize neuspjeha.
Poboljšanja dijagnoze lanca pomoću Tessent tehnologija
Jayant D'Souza, viši voditelj proizvoda u tvrtki Tessent govori o korištenju Tessentove tehnologije dijagnoze lanca visoke rezolucije za poboljšanje prinosa kako bi se zadovoljilo vrijeme za tržište pronalaženjem sustavnijih nedostataka i poboljšanjem razlučivosti do 80%.