Softverski definirana vozila
Saznajte kako vam korištenje Tessent softvera omogućuje usklađivanje s novim standardima i propisima, istovremeno nudeći cjelovit skup rješenja za zadovoljavanje zahtjeva današnjeg razvoja automobilskih IC sustava.
Tessent In-System Test pruža ugrađeni hardver i potreban softver za omogućavanje primjene visokokvalitetnih determinističkih uzoraka ispitivanja uz smanjenje vremena ispitivanja u usporedbi s tradicionalnom logikom BIST.
Deterministički test u sustavu omogućuje vam promjenu uzoraka ispitivanja kako se pojavljuju novi nedostaci i modeli kvarova ili kako se mijenjaju potrebe sadržaja testa.
Kontroler ispitivanja u sustavu preuzima podatke s sučelja sabirnice, interno pokrećući mrežu sabirnice Streaming Scan Network kako bi primijenila pakete podataka skeniranja na jezgre radi testiranja, smanjujući vrijeme ispitivanja i poboljšavajući profil snage tijekom ispitivanja.
Ponovno koristi postojeću infrastrukturu za ispitivanje na čipu za ciljanje latentnih, isprekidanih, slučajnih ili starosnih nedostataka tijekom životnog vijeka proizvoda omogućavajući ponovnu uporabu obrazaca temeljenih na IJTAG i SSN-u za primjene u sustavu.
Pruža potpuno automatizirane hardverske i softverske mogućnosti potrebne za odgovor na starenje i čimbenike okoliša koji se manifestiraju kao tihe pogreške podataka/korupcija. Sadržaj testa može se mijenjati kako se razvijaju zahtjevi za testiranje.
Identificirajte nedostatke tijekom radnog vijeka uređaja. Od vafla do polja, osigurajte kvalitetu bez oštećenja i kontinuiranu pouzdanost. Tessent In-System Test nudi sveobuhvatno, skalabilno i fleksibilno rješenje za potpunu kvalitetu životnog ciklusa s isporukom testova temeljenom na HSIO-u i naprednim modelima kvarova.

Pokrenut na ITC 2024, Tessent In-System Test (IST) nadopunjuje Tessent Streaming Scan Network (SSN) i poboljšava njegovu sposobnost korištenja u sustavnom okruženju na terenu, proširujući tako naprednu tehnologiju koju pruža Tessent SSN. Dizajneri mogu primijeniti ugrađene determinističke testove (EDT) generirane pomoću Tessent SSN softvera putem SSN sabirnice izravno pomoću kontrolera ispitivanja unutar sustava.
Tessent In-System Test integrira deterministički test unutar sustava (IS-EDT) s mrežom Tessent Streaming Scan Network kako bi korisnicima omogućio pokretanje determinističkih obrazaca u sustavu. Iako je potražnja za IS-EDT obrascima kritična u automobilskoj industriji, ova tehnologija također koristi podatkovnim centrima i mrežnim dizajnom. Ovaj rad opisuje kako Tessent In-System Test zadovoljava potrebe za ispitivanjem u sustavu i na terenu.