Dobrodošli u IJTAG: put bez rizika do IEEE 1687
Napravite glatki prijelaz na IJTAG, strategiju skeniranja i testiranja blokova internetskog protokola (IP), bez potrebe za promjenom postojećeg hardvera.
Proizvod Tessent IJTAG pruža sveobuhvatnu podršku za automatizaciju za implementaciju standarda IEEE 1687, pružajući plug-and-play IP test i integraciju instrumentacije.
Pronađite i izvucite mrežne podatke IJTAG Instrument Connectivity Language (ICL) s mrežnog popisa na razini vrata ili RTL mrežnog popisa, a zatim stvorite i umetnite IJTAG mrežu kako biste dobili ujednačen pristup i upotrebu ugrađenog IP-a.
Provjerite je li IP usklađen sa standardom IEEE 1687 i automatski stvorite simulacijske testne stolove.
Dobijte ujednačen pristup i upotrebu ugrađenog IP-a neovisno o izvoru IP-a i proširite svoje mogućnosti ugrađenog IP-a. Brža integracija čini rasporede dizajna predvidljivijim.