Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Inteligentna prilagođena IC verifikacija

Solido IP Validation Suite

Prvo cjelovito osiguranje kvalitete silikonskog IP-a u industriji za IC dizajn. Solido IP Validation paket nudi najbrže i najsveobuhvatnije integrirano rješenje za provjeru IP-a, pružajući cjelovitu, besprijekornu IP QA od dizajna do snimanja, kroz sve prikaze dizajna i IP revizije.


Stupite u kontakt s našim prodajnim timom 1-800-547-3000

grafika zaliha
Silicijska IP provjera od kraja do kraja

Zašto Solido IP Validation Suite?

Solido IP Validation Suite pruža najbrže i najsveobuhvatnije osiguranje kvalitete silicijskog IP-a za IC dizajn. Integrira se s vodećim rješenjima u industriji kako bi pružio potpunu, besprijekornu IP QA od početka dizajna do kraja i osigurava visokokvalitetno izdanje IP-a pri svakoj iteraciji.

Solido Crosscheck

Kompletna IP QA za provjeru i unakrsnu provjeru IP-a

  • Sveobuhvatni okvir za provjeru provjere IP-a s 300+ IP QA provjera
  • Ubrzava vrijeme obrade dizajna i poboljšava kvalitetu silicija identificirajući potencijalne IP probleme rano u toku

Solido IPdelta

Skalabilno, ponovljivo i sveobuhvatno IP QA rješenje od verzije do verzije

  • Ubrzava cikluse revizije IP-a potvrđivanjem očekivanih promjena i identificiranjem neočekivanih promjena
  • Osigurava visokokvalitetnu reviziju IP-a pri svakoj iteraciji
Osoba u crnoj košulji koja stoji uz bijeli zid, drži tamni predmet s zamagljenom pozadinom.

Webinar na zahtjev — najbolje prakse IP QA

Poboljšajte ukupnu kvalitetu IP-a i smanjite rizik od kvara u dizajnu, neoptimalnih performansi i kašnjenja

Solido IP Validation Suite

Citati kupaca

"Renesasova memorijska IP podržava širok raspon radnih uvjeta. Kako bismo brzo i sveobuhvatno osigurali pouzdanost ovih memorijskih IP-ova, koristili smo Solido IP Validation Suite, koji se lako može prilagoditi našim zahtjevima. Naša prilagođena pravila pridonijela su poboljšanju kvalitete naših memorijskih IP-ova."
Shuji Katayama, Renesas

"Solido IP Validation Suite pruža sveobuhvatno rješenje QA. Ima robusne značajke provjere unakrsnog prikaza koje pojednostavljuju i poboljšavaju učinkovitost QA, a vrlo je prilagođen korisniku i prilagodljiv. Solido IP Validation Suite pruža točnost potrebnu za isporuke iz knjižnice i prilagodljivost kako bi se zadovoljile naše prilagođene potrebe."
Ming Fatt Yee, Maxlinear

"Uz opsežan skup provjera provjere provjere provjere provjere valjanosti, Solido IP Validation Suite omogućio je našim timovima za sigurnost da postignu višu razinu pokrivenosti, a istovremeno omogućio našim razvojnim timovima da učine više u kraćem roku rasporeda. Rješenje je sada sastavni dio naše metodologije QA, što nam omogućuje isporuku diferenciranih krajnjih proizvoda s povjerenjem i agilnošću."
Amr Shehata, Mixel

"Solido Crosscheck osigurava potpunu pokrivenost i dosljednost između IP prikaza, koristeći sveobuhvatan i prilagodljiv skup provjera provjere provjere provjere IP-a za proizvodnju. Solido IP Validation Suite sastavni je dio Rivosove IP QA metodologije i omogućuje nam da osiguramo da se problemi s IP-om otkriju rano i da konačni dizajni zadovoljavaju najviše mjerne vrijednosti QA."
Hema Ramamurthy, Rivos

"Usvajanje Solido IP Validation Suite omogućilo nam je značajno ubrzanje našeg IP QA procesa. Ovim rješenjem imamo pristup cijelom IP QA okviru koji pokriva provjere provjere provjere valjanosti u širokom rasponu prikaza dizajna, a sve u automatiziranom i prilagodljivom toku. Kao pružatelj naprednih tehnologija poluvodičke memorije, postizanje kvalitete naših isporuka s kraćim vremenom isporuke ključno je jer na tržište stavljamo nove Weebit ReRAM IP module."
Ilan Sever, Weebit Nano

Redakcija

Siemens isporučuje cjelovit silikonski QA za nove generacije IC dizajna s novim Solido IP Validation Suite

Saznajte više