Pregled
mPower Digital
Alat mPower Digital pruža brzo vrijeme rada za najveće digitalne rasporede i čipove, a istovremeno pruža potpunu pokrivenost za preciznu analizu integriteta snage. Budući da koristi nevlasničke formate, rješenje mPower Digital može se lako integrirati u sve tokove dizajna i provjere.

Brza, skalabilna provjera integriteta snage
Uz brzu, točnu i skalabilnu digitalnu analizu integriteta snage, mPower Digital omogućuje analizu opterećenja punog čipa za najveće i najsloženije SOC dizajne, uključujući umjetnu inteligenciju i strojno učenje.
Potpuno skalabilno na robnom hardveru
Sposobnost mPower Digital-a da koristi memoriju na svim strojevima omogućuje masivno, isplativo skaliranje na heterogenim mrežama do 1000 jezgara.

Analiza bez vektora visoke pokrivenosti
Višestruke iteracije pomoću algoritma bez vektora visoke pokrivenosti osigurava pokrivanje postotak instanci koji je odredio korisnik, pružajući visoku pokrivenost za točnu analizu.

Analiza u žurbi za konstrukcije s električnim zatvaranjem
Simulira uključivanje/isključivanje konstrukcija s električnom energijom za analizu vršne struje i vremena uključivanja, eliminirajući nagađanja i minimizirajući prekomjernu simulaciju.

Prije korištenja mPowera, nismo mogli napraviti jednokratnu EM/IR analizu punog čipa na našem 1000+ jezgrenom 64-bitnom RISC-V AI čipu. Korištenje mPowera omogućuje nam pokretanje našeg 24-milijardnog tranzistorskog 7nm AI čipa na našoj farmi poslužitelja s manje resursa i s boljim vremenom obrade nego što smo ranije mislili da je moguće.
Jeste li spremni saznati više o mPower?
Stojimo spremni da odgovorimo na vaša pitanja! Kontaktirajte naš tim danas:
Pozovite: 1-800-547-3000
mPower konzultantske usluge
Pomažemo vam usvojiti, implementirati, prilagoditi i optimizirati okruženja za analizu energije. Izravni pristup inženjeringu i razvoju proizvoda omogućuje nam da iskoristimo duboku stručnost u domenu i temama.
Pridružite se IC dizajnerskoj zajednici
Pridružite se raspravi o novim temama, značajkama, sadržaju i tehničkim stručnjacima.
Centar za podršku
Siemens centar za podršku pruža vam sve na jednom mjestu jednostavnom za korištenje -
baza znanja, ažuriranja proizvoda, dokumentacija, slučajevi podrške, informacije o licenci/narudžbi i još mnogo toga.