Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Platforma za prototipiranje poduzeća

Veloce Primo CS

Za provjeru današnjih složenih dizajna SoC s njihovim sve rastućim softverom potrebna je nova klasa hardverske platforme za provjeru. Visoko skalabilan sustav za prototipiranje poduzeća zasnovan na FPGA, koji kombinira brz i usklađen prijelaz iz emulacije sa značajnim povećanjem performansi rada.


Stupite u kontakt s našim prodajnim timom 1-800-547-3000

HAV Hero Graphic First
Ključne značajke

Skalabilni kapacitet i visoke performanse

Veloce Primo Arhitektura zasnovana na CS lopatici pruža fleksibilnost za pokretanje bilo kojeg radnog opterećenja od malog IP-a do višemilijardnih SoC dizajna. Uobičajeni softver za kompajliranje i izvođenje osigurava brzo donošenje dizajna. Uz AMD-ove VP1902 Versal FPGA, Veloce Primo CS poboljšava performanse vremena izvođenja za 5x ili više.

Brzo i pouzdano donošenje dizajna

Veloce Primo CS dijeli isti softver za kompajliranje Veloce Strato CS. To ne samo da pruža potpunu podudarnost između platformi, već omogućuje i brzu migraciju dizajna s emulacije na prototipiranje, često u danima umjesto u mjesecima. Veloce Primo CS također dijeli softver za vrijeme izvođenja Veloce Strato CS, tako da korisnik ostaje u istom okruženju na obje platforme, povećavajući upotrebljivost i produktivnost.

Kodiranje osoba

Izvedba za izvršenje Software Radna opterećenja s lakoćom

Veloce Primo CS će obično pokrenuti isti dizajn oko 5 puta brže od Veloce Strato CS, omogućujući potpuno pokretanje OS-a i dovršavanje radnih opterećenja u kraćem vremenu. To ga čini idealnom platformom za ranu provjeru valjanosti softvera i integraciju hardvera/softvera. Zahvaljujući svojoj inovativnoj hardverskoj arhitekturi, ovaj visoki performansi skalira kapacitet, bez obzira na to koliko je velik dizajn, uvijek ćete vidjeti povećanje performansi.

hav grafički korisnički čip

Kapacitet za rukovanje svakim dizajnom, velikim i malim

Veloce Primo CS ima arhitekturu temeljenu na oštricama, pružajući fleksibilnost i skalabilnost za sastavljanje sustava koji odgovaraju Veloce Strato CS kapacitet od +40B vrata. Granularnost jednog FPGA i višekorisničke mogućnosti omogućuju heterogenim radnim opterećenjima da rade učinkovito i bez gubitka kapaciteta. Svako Veloce Primo CS oštrica može primiti do 8 istodobnih korisnika, to je do 128 korisnika po punom tornju.

kapacitet performansi slike primo

Povezani resursi

Jeste li spremni danas razgovarati s nekim?

Spremni smo da odgovorimo na vaša pitanja.

Pošaljite nam e-poš

tu Kontaktirajte naš prodajni tim: 1-800-547-3000 ili 1-503-685-8000

Pridružite se IC dizajnerskoj zajednici

Pridružite se raspravi o novim temama, značajkama, sadržaju i tehničkim stručnjacima.

Obuka i podrška

Pristupite detaljnim bilješkama korisnika o aplikacijama, resursima za obuku i još mnogo toga.

EDA savjetovanje

Pomažući vam da postignete maksimalni poslovni utjecaj rješavanjem složenih tehnoloških i poslovnih izazova uz jedinstvenu mješavinu iskustva u razvoju i dizajnu te stručnosti metodologije.