Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto Veloce vProbe App?

Veloce vProbe omogućuje programerima softvera i timovima za provjeru hardvera/softvera s dosljednim okvirom da pomaknu provjeru valjanosti firmware/ugrađenog softvera s lijeve strane koja je u skladu s njihovom potvrdom nakon potvrde silicijskog sadržaja. Veloce vProbe App ubrzava vaš razvoj softvera na sustavima HAV emulacije i prototipiranja poduzeća. Mogućnošću razvoja, ispravljanja pogrešaka i izvršavanja radnih opterećenja zasnovanih na softveru, vProbe je ključna komponenta u vašem softverskom toku provjere valjanosti. Potpuno integriran s vodećim uređajima za uklanjanje pogrešaka u industriji, Veloce Vprobe pruža dosljedan i kongruentan protok od emulacije do izrade prototipa do silicija. Za timove za provjeru hardvera, vProbe pomaže u potvrđivanju kritične logike otklanjanja pogrešaka vašeg SoC-a, osiguravajući da je vaš protok ispravljanja pogrešaka spreman za vaše donošenje nakon SI-a.

  • Integracija sa softverskim programerima za ispravljanje pogrešaka trećih strana poput TRACE32, Arm DS, CSAT, OpenOCD
  • Povežite se sa standardnim sučeljima za ispravljanje pogrešaka i portovima za praćenje poput Joint Target Action Group (JTAG), Serial Wire Debug (SWD), pristupni priključak za ispravljanje pogrešaka - napredna periferna sabirnica (DAP-APB), napredna sabirnica visokih performansi (AHB), napredno proširivo sučelje (AXI) ili jedinica sučelja tragača (TPIU) i još mnogo toga.

Ključne značajke

Fleksibilnost i skalabilnost

Rješenje Veloce vProbe dizajnirano je tako da bude vrlo fleksibilno i prilagodljivo, omogućujući korisnicima da prilagode sučelje za ispravljanje pogrešaka svojim specifičnim potrebama. Također je dizajniran da bude visoko skalabilan, omogućavajući korisnicima ispravljanje pogrešaka u složenim sustavima s više procesora i perifernih uređaja.

Inženjer otklanja pogreške u sustavu na mnogim monitorima.

Komponente vProbe

Veloce vProbe sastoji se od poslužitelja, klijenta i funkcionalnog modela sabirnice (BFM). VProbe poslužitelj radi na ciljnom sustavu i pruža sučelje, dok vProbe klijent radi na sustavu host i pruža korisničko sučelje za interakciju s sučeljem za ispravljanje pogrešaka.

Otklanjanje pogrešaka na računarskoj ploči pomoću hardverske sonde.

Podrška za debugger

Fleksibilnost u odabiru softverskih programa za ispravljanje pogrešaka, kao što su Trace 32, OpenOCD i ARM DS, ključna je za optimizaciju razvojnih tijekova rada kao dio vaših napora za provjeru valjanosti SoC-a. Veloce vProbe podržava sve tri.

Snimak zaslona Veloce Visualizer koji otklanja pogreške u dizajnu.

Povezani resursi