Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Pregled

Calibre Curvilinear MDP

Evolucija tehnologije pisača maski s više zraka pokreće brzi rast krivulinijske aplikacije fotomask za napredne čvorove. Calibre Curvilinear MDP pruža cjelovitu otopinu za pripremu podataka o krivuljnim maskama (CLMDP) u prijelomu, provjeri i pregledu za nove formate prijeloma s više zraka.

Tehnički rad

Radna skupina za format krivulinijskih podataka za eru MBMW

Pisači maski s više zraka (MBMW) omogućuju upotrebu idealnih krivulinijskih oblika za maske inverzne litografije (ILT), ali trenutni formati izgleda nisu dovoljni za učinkovito predstavljanje složenih ILT dizajna od optičke korekcije blizine (OPC) do izrade maski. U 2019. pokrenuli smo radnu grupu za format podataka kako bismo riješili potrebu za krivuljnom reprezentacijom podataka za MBMW. Radna skupina Curvilinear Data Format ima članove iz EDA kompanija i naprednih proizvođača maski. U ovom radu bit će predstavljena potreba novog krivolinijskog formata podataka i ciljevi naše radne skupine. Razgovarat ćemo o napretku i planu radne skupine. Verzija ovog rada predstavljena je na IEEE SPIE konferenciji 2021. godine i objavljena u zborniku konferencije.

Examples of curvilinear mask layouts and corresponding mask SEM images written with MBMW
Ključne značajke

Višegutni prijelom za krivolinijski MDP

Calibre Curvilinear MDP podržava format prijeloma s više snopa temeljen na multigonima, što omogućuje održavanje prednosti izvorne reprezentacije krivulje sve do pisača maski s više zraka.

Povezani resursi

FAQ

Calibre CLMDP često postavljana pitanja

Jeste li spremni saznati više o Calibru?

Stojimo spremni da odgovorimo na vaša pitanja! Kontaktirajte naš tim već danas

Pozovite: 1-800-547-3000

Calibre konzultantske usluge

Pomažemo vam usvojiti, implementirati, prilagoditi i optimizirati vaša složena dizajnerska okruženja. Izravni pristup inženjeringu i razvoju proizvoda omogućuje nam da iskoristimo duboku stručnost u domenu i temama.

Centar za podršku

Siemens centar za podršku pruža vam sve na jednom mjestu jednostavnom za korištenje -
baza znanja, ažuriranja proizvoda, dokumentacija, slučajevi podrške, informacije o licenci/narudžbi i još mnogo toga.

Kalibar IC dizajn i proizvodnja

Paket alata Calibre pruža preciznu, učinkovitu, sveobuhvatnu provjeru i optimizaciju IC-a u svim procesnim čvorovima i stilovima dizajna uz minimiziranje korištenja resursa i rasporeda snimanja.