Automatsko uklanjanje odricanja tijekom rada Calibre NMDRC
Alat Calibre Auto-Waivers značajno smanjuje vrijeme otklanjanja pogrešaka, bez rizika od slučajnog odricanja od pravih pogrešaka u dizajnu. Rješenje Calibre Auto-Waivers točno obračunava odricanja u svim hijerarhijama ćelija bez značajnog opterećenja korisnika.
Automatizirana analiza odricanja od projekata i procesa
Alat Calibre Auto-Waivers trajno sprema odricanja i njihov pridruženi tekst u određeni sloj geometrije, pružajući standardizirani, dosljedan zapis o odricanju. Ovaj zapis o odricanju ne samo da omogućuje automatizirano uklanjanje odricanja tijekom DRC-a, već omogućuje i povijesnu analizu odricanja u svim dizajnima i procesima.

Nema potrebe za izmjenom datoteke pravila ljevaonice
Alat Calibre Auto-Waivers automatski implementira upravljanje odricanjem tijekom izvođenja Calibre NMDRC, bez potrebe za izmjenom datoteka pravila ljevaonice.

Promovirani rezultati stanica i dalje se odriču
Motor Calibre Auto-Waivers hijerarhijski je nepromjenjiv, pa čak i ako se kršenja za određenu ćeliju promoviraju gore ili gurnu prema dolje u hijerarhiji, postupak Calibre Auto-Waivers i dalje može ispravno odreći rezultata.

Jeste li spremni saznati više o Calibru?
Stojimo spremni da odgovorimo na vaša pitanja! Kontaktirajte naš tim već danas
Pozovite: 1-800-547-3000
Calibre konzultantske usluge
Pomažemo vam usvojiti, implementirati, prilagoditi i optimizirati vaša složena dizajnerska okruženja. Izravni pristup inženjeringu i razvoju proizvoda omogućuje nam da iskoristimo duboku stručnost u domenu i temama.
Centar za podršku
Siemens centar za podršku pruža vam sve na jednom mjestu jednostavnom za korištenje -
baza znanja, ažuriranja proizvoda, dokumentacija, slučajevi podrške, informacije o licenci/narudžbi i još mnogo toga.
Kalibar IC dizajn i proizvodnja
Paket alata Calibre pruža preciznu, učinkovitu, sveobuhvatnu provjeru i optimizaciju IC-a u svim procesnim čvorovima i stilovima dizajna uz minimiziranje korištenja resursa i rasporeda snimanja.