Upravljanje inženjerskim podacima za IC pakiranje (EDM-P) nova je opcionalna mogućnost koja omogućuje kontrolu revizije prijave/odjave za baze podataka i3D i XPD. EDM-P također upravlja integracijskom datotekom "snapshot", kao i svim izvornim datotekama dizajna IP koje se koriste za izradu dizajna kao što su CSV, Verilog, Lef/Def, GDSII i OASIS. Korištenje EDM-P omogućuje dizajnerskim timovima suradnju i praćenje svih informacija i meta-podataka za mape i datoteke ICP projekta. Omogućuje dizajnerskom timu da točno provjeri koje su izvorne datoteke korištene u dizajnu prije nego što se snime radi uklanjanja pogrešaka.

Što je novo u poluvodičkoj ambalaži 2504
2504 je sveobuhvatno izdanje koje zamjenjuje izdanja 2409 i 2409 ažuriranja #3. 2504 uključuje sljedeće nove značajke/mogućnosti u Innovator3D IC (i3D) i Xpedition Package Designer (xPD).
Što je novo u ažuriranju Innovator3D IC 2504 1
2504 Update 1 sveobuhvatno je izdanje koje zamjenjuje osnovna izdanja 2504 i 2409 i sva njihova naknadna ažuriranja. Preuzmite cijeli informativni list kako biste saznali više o najnovijim značajkama ovog ažuriranja.

Innovator 3D IC 2504 Ažuriranje 1
Proračun gustoće metala uveden je u osnovnom izdanju 2504. Ovo ažuriranje uključuje izračun prosjeka kliznog prozora koji se koristi za predviđanje iskrivljavanja paketa.
Pomoću ove mogućnosti možete pregledati prosječnu gustoću metala na području dizajna kako biste vidjeli gdje metal treba dodati ili ukloniti kako biste smanjili rizik od savijanja podloge.
Ova nova opcija omogućuje dizajneru da postavi veličinu prozora i korak mreže. Korisnik također može odabrati način gradijenta koji se može koristiti s prilagođenim kartama boja kako bi dobio boju gradijenta koja se automatski interpolira između fiksnih boja na vašoj karti boja.
Ovo je dio korištenja tlocrta kao virtualne matrice koju možete hijerarhijski postaviti na drugi tlocrt. Tijekom uvoza Lef/Def sada možete odabrati generiranje sučelja za to.
Sada imamo funkciju "Dodaj novi dizajn matrice" za stvaranje VDM (Virtual Die Model) zasnovanog na podnoj ploči. Novi VDM zasnovan na tlocrtu višenitni je i ima mnogo veće performanse za velike matrice.
Prvobitno objavljeni s izdanjem 2504, izvezli smo Interposer Verilog i Lef Def za pokretanje IC Place & Route alata kao što je Aprisa u svrhu usmjeravanja silicijskih interposera pomoću livačke PDK.
U ovom izdanju napravili smo korak dalje u pružanju IC P&R Lef/Def/Verilog na razini uređaja.
Ovo je vrijedno ako u svom dizajnu imate silikonski most ili silikonski interposer i trebate ga usmjeriti pomoću IC P&R alata s PDK-om koji je isporučen u livnici.
Da biste to učinili, želite otići na definiciju silcon bridge/interposer uređaja i izvesti LEF s definicijama padstack i DEF s pinovima kao instancama tih padstack-a i Verilog s portovima "Functional Signal" povezanim unutarnjim mrežama i pinovima predstavljenim kao instance modula.
U ovom izdanju dodali smo mogućnosti i podršku za GUI: Označite potvrdni okvir "Izvoz kao definicije padstack-a".
Možete navesti popis slojeva koje želite vidjeti na makronaredbi i kontrolirati naziv izvezenog pina.
Godine 2504 objavili smo prvi korak u našem automatiziranom generiranju plana skica.
U ovom izdanju inteligentno oblikujemo klastere pinova i povezujemo ih s optimalnom stranom matrice kako bismo pobjegli s planom skice.
Napredna arhitektura grupiranja
- Implementiran sofisticirani dvofazni pristup grupiranju
- Poboljšana organizacija pinova pomoću dvokomponentne analize (izvor i odredište)
- Inteligentni mehanizmi za otkrivanje i filtriranje odstupanja
To daje precizne i logične rezultate grupiranja pinova, što dovodi do poboljšane učinkovitosti i manje ručnih podešavanja.
Izračuni početne/završne točke za skice:
Značajna poboljšanja u načinu planiranja veza između komponenti, čineći ih prirodnijim i učinkovitijim.
Neke ključne značajke za generiranje skečplana u ovom izdanju uključuju:
- Korištenje oblika na temelju uzorka grupa iglica umjesto samo pravokutnika
- Rukovanje uzorcima nepravilnih grupa iglica
- Stvaranje točaka povezivanja na početnoj i krajnjoj točki plana skice bijegom izvan obrisa komponente
Pronalaženje najboljih točaka povezivanja
- Uzimajući u obzir oblik koji čine skupine igle
- Lociranje mjesta gdje je oblik najbliži rubu obrisa komponente
- Odabir najbolje lokacije koja će dati najkraći mogući put
Izdanje Innovator3D IC 2504
i3D sada uvozi i izvozi 3Dblox datoteke koje sadrže kompletan sklop paketa koji podržava sve tri faze podataka (Blackbox, Lef/Def, GDSII). i3D također može autoriti i uređivati 3Dblox podatke omogućujući mu pokretanje nizvodnog ekosustava dizajna, analize i provjere. Ima ugrađeni debugger koji može identificirati probleme sa sintaksom 3Dbloxa tijekom čitanja 3Dbloxa, što je vrlo korisno kada se bavite 3Dblox datotekama treće strane.
Kako bismo omogućili prediktivno planiranje i analizu kako bi se postigli djelotvorniji rezultati, uveli smo niz novih mogućnosti kao što su prototipiranje snage i zemaljskih ravnina te mogućnost uvoza Unified Power Format (UPF) kako bi se omogućila preciznija SI/PI i toplinska analiza. Budući da je testiranje veliki izazov u heterogenoj integraciji s više čipova, integrirali smo Tessentovu mogućnost višestrukih matrica za dizajn za testiranje (DFT).
Dizajneri sada mogu analizirati gustoću metala na uređaju i tlocrtu, omogućujući razvoj uzoraka izbočina koji minimiziraju osnove i stres. Funkcija izvještava o gustoći u brojevima, kao i na prekrivenim pločama. Dizajneri mogu prilagoditi preciznost kako bi zamijenili točnost u odnosu na brzinu.
Jedan od glavnih ciljeva novog korisničkog iskustva uvedenog 2409. godine bio je poboljšanje produktivnosti dizajnera. Kao dio toga, uvodimo prediktivne naredbe vođene umjetnom inteligencijom, koje uče kako korisnik dizajnira i predviđa naredbu koju bi možda htjeli koristiti sljedeće.
Kako napredni paketi postaju sve veći, uključujući više integriranih krugova specifičnih za aplikacije (ASIC), čipleta i memorije visoke propusnosti (HBM), povezanost se dramatično povećava, što dizajnerima otežava optimizaciju te povezanosti za usmjeravanje. Optimizacija povezivanja bila je dostupna u prvom izdanju Innovator3D IC, ali ubrzo je postalo jasno da dizajni nadmašuju njegove mogućnosti. To je dovelo do temeljnog dizajna novog optimizacijskog motora koji može podnijeti nastalu složenost dizajna, uključujući diferencijalne parove.
Postojeći 3D prikaz tlocrta najlakši je način za provjeru uređaja i slaganja slojeva vašeg dizajna. Sada je lakše vizualno provjeriti sklop uređaja pomoću nove kontrole nadmorske visine osi z. Ovo uzima u obzir vrstu komponente, oblik ćelije, slojeve slaganja, orijentaciju i definiciju gomila dijelova.
Izdanje Xpedition Package Designer 2504
Kontinuirano poboljšanje performansi interaktivnog uređivanja u ciljanim scenarijima razvoja softvera:
- Pomicanje neparnih kutnih tragova na velikim mrežama — do 77% brže
- Pratite kretanje segmenta natrag prema izvornom mjestu nakon traga guranja - do 8 puta brže
- Vučna sabirnica za tragove koja uključuje ogromne mrežne zaštitne tragove — do 2X brže
- Sjajni ogroman mrežni trag - do 10 puta brže
- Interaktivna izmjena mreže prisilnih narudžbi na dizajnu velikog paketa kada su omogućena aktivna dopuštenja — do 16 puta brže
Često je detaljna analiza, poput trodimenzionalnog elektromagnetskog (3DEM) modeliranja, potrebna samo na određenom području dizajna. Izlazak cijelog dizajna oduzima puno vremena i često može biti spor. Ova nova mogućnost omogućuje izvoz određenih područja dizajna izgleda koja zahtijevaju simulaciju ili analizu, čineći razmjenu informacija između izgleda i HyperLynx učinkovitijom.
Dizajneri sada mogu filtrirati eDTC komponente iz generiranih ODB++ datoteka koje se koriste za izradu podloge.
Preuzmite izdanje
Napomena: Slijedi sažeti sažetak najvažnijih izdanja. Siemensovi kupci trebali bi se pozvati na istaknute izdanja Centar za podršku za detaljne informacije o svim novim značajkama i poboljšanjima.