Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto elektronički pokretači prigušivača s oprugom?

Naši elektronički pokretači povratnih prigušivača opruge pružaju pouzdanu kontrolu za HVAC sustave. Oni nude zakretne momente od 20 do 160 lb-in, idealni za prigušivače ekonomajzera, krovne jedinice i kontrolu klima uređaja za učinkovito upravljanje protokom zraka. Omogućite učinkovitu i sigurnu ventilaciju s našim energetski učinkovitim aktuatorima. Odgovarajte preciznom upravljanju protokom zraka i kritičnim sigurnosnim potrebama uz brzu mogućnost povratka opruge od 15 sekundi. Time se brzo zatvaraju prigušivači kako bi se poboljšala sigurnost i optimizirala potrošnja energije. Ostanite u skladu s našim punumskim aktuatorima. Patentirani adapter osovine za samocentriranje sprječava klizanje, štedeći vrijeme ugradnje i smanjujući održavanje. Ocijenjeni za više od 100.000 ciklusa punog hoda, ovi aktuatori pružaju dugoročne performanse i minimiziraju radne prekide.

Ključne prednosti

Ubrzati završetak projekta

Smanjite napore na instalaciji pomoću našeg patentiranog adaptera osovine za samocentriranje. Ova značajka pruža brzo i sigurno prilagođavanje za ubrzanje vremenskih rokova projekata za vaše sustave upravljanja zgradama.

Radite kontinuirano

Oslonite se na aktuatore ocijenjene za više od 100.000 ciklusa punog hoda i 5 milijuna repozicija na odabranim modelima. Naš dizajn pruža dugoročnu trajnost i dosljedne performanse za kritične HVAC aplikacije.

Optimizirajte različite jedinice

Integrirajte naše aktuatore neprimjetno u prigušivače ekonomajzera, krovne jedinice i uređaje za klimatizaciju. Mogućnosti ručnog poništavanja na većini modela pružaju bitnu kontrolu tijekom nestanka struje i kontinuitet rada.

ISTAKNUTE MOGUĆNOSTI