Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto povratak bez proljeća?

Siemens OpenAir pokretači povratnih prigušivača bez opruge pružaju pouzdanu, energetski učinkovitu kontrolu s obrtnim momentima od 44 do 310 lb‑in, izbornim signalima 0—10 V ili 2—10 V i patentiranim adapterom osovine za samocentriranje koji sprječava klizanje. Poboljšani modeli dodaju dulje ocjene ciklusa za trajne performanse.

Portfelj

  • GDE — 44 lb‑in
  • GLB — 88 lb‑in
  • GEB — 132 lb‑in
  • GBB — 221 lb‑in
  • GIB — 310 lb‑in
Slika digitalnog sučelja alata za integraciju HVAC sustava s različitim ikonama i gumbima.

Ključne prednosti

Ubrzajte instalaciju

Patentirani samocentrirajući adapter osovine, prekablirane opcije i ručno prebacivanje pomažu tehničarima da se brže montiraju i puštaju u rad uz dosljedne rezultate.

Poboljšati energetsku učinkovitost

Mala potrošnja energije s preciznim kontrolnim signalima 0—10 V ili 2—10 V smanjuje potrošnju energije uz održavanje udobnosti i stabilnosti.

Skaliranje na više aplikacija

Pokrivenost zakretnog momenta od 44 do 310 lb‑in odgovara VAV kutijama, zaobilaznim i izolacijskim prigušivačima, krovnim jedinicama i AHU-ovima s pouzdanim performansama.

Istaknute mogućnosti