Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Zašto brzo djelujući pokretači prigušivača?

OpenAir pokretači prigušivača brzog djelovanja pružaju odziv od dvije sekunde za preciznu kontrolu protoka zraka i životnu sigurnost u kritičnim prostorima. Dizajnirani za 24 VAC/DC rad s univerzalnim signalima i punim kabliranjem, brzo se instaliraju i pouzdano rade. Portfolio (serija brzog djelovanja):

  • GAP — pogrešno postavljanje, 53 lb‑in, vrijeme rada od dvije sekunde, univerzalni signali
  • BNP — siguran za neuspjeh, 53 lb‑in, vrijeme rada od dvije sekunde, univerzalni signali

Ključne prednosti

Ubrzajte zaštitu

Odgovorite za dvije sekunde kako biste održali pritisak u prostoriji i sigurnost u nape za dim i drugim kritičnim okruženjima.

Pojednostavite instalaciju

Koristite kablove s punim stupnjem i dizajn koji podržava brzo puštanje u rad za pouzdane performanse u zahtjevnim prostorima.

Proširite fleksibilnost kontrole

Za besprijekornu integraciju odaberite rad siguran za neuspjeh ili rad na mjestu s 2-položajnim, plutajućim, 0—10 V, 2—10 V ili 4—20 mA signalima.

Istaknute mogućnosti