Siemens leptir ventili idealni su za hidronične sustave. Projektiramo ih da izoliraju protok nepropusnim zatvaranjem mjehurića, kontrolirajući toplu i ohlađenu vodu, uključujući do 50% glikola, od -40° F do 250° F.
Hidronski sustavi često se bore s neučinkovitom izolacijom protoka, otpadom energije i prijevremenim otkazom ventila. Naši leptir ventili rješavaju ove probleme, pružajući poboljšane performanse i učinkovitost. Postignite zatvaranje nepropusno za mjehuriće bez curenja, eliminirajući izgubljenu energiju i produžujući vijek trajanja proizvoda.