Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

AerialView Industrial Reporting Software pokreće ga Hi-Mak

Snažan OT partner za Siemens Automation and Drives poslovanje od 1993. Hi-mak je proširio svoje vještine i mogućnosti iz automatizacije i pogonskih sustava i Solutions u različitim industrijskim vertikalama, a također je ušao u prostor integracije IT/OT s Industrial Edge rješenjima, Cybersecurity itd. Već su naši partneri rješenja za FA, PCS7 i Industrial Communications kao i Stručni partner za Industrial Edge. Njihov poslovni prihod iz DI PY iznosio je oko 3'2 milijuna eura, u fiskalnoj godini, njihovo postignuće u razdoblju od 10 godina već je više od 3'0 milijuna eura

Zašto AerialView 3.0 - Podesivo prilagođeno izvještavanje?

PLC i SCADA sustavi generiraju veliku količinu podataka, to nije uvijek lako kontekstualizirati u formatu koji kupac može lako razumjeti. AerialView pruža platformu za povezivanje više izvora podataka i stvaranje korisnički definiranih predložaka izvještavanja, za pokretanje planiranih izvještaja i izvješća na zahtjev, a sve podržano konfiguriranim inženjerskim okruženjem za izradu vlastitih predložaka izvješćivanja. Pristup tim izvješćima temelji se na webu radi lakšeg pristupa podacima putem LAN mreže postrojenja. Software za industrijsko izvještavanje temeljen na webu AerialView v3.0 savršeno je rješenje za konfiguriranje i generiranje prilagođenih izvještaja za vaše sustave automatizacije. S jednostavnim priključcima na Siemens PLC-ove preko S7 možete stvoriti vlastitu bazu podataka, povezati se s postojećom SQL bazom podataka. Naši konektori alata za izvor podataka za PLC koji nisu siemens preko Modbus TCP/IP i AB PLC-ova za povezivanje drugih sustava ako je potrebno. AerialView uspješno koristi gotovo 100 licenci širom svijeta.

Prednosti

  • Brži i praktičniji za generiranje MIS izvještaja
  • Web-bazirani za lakši pristup podacima
  • Izmijenite svoja izvješća bez ikakvog znanja o IT kodiranju

Mogućnosti

Istražite resurse i srodne proizvode

Preduvjeti

Pristup SQL bazi Database