Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

e-Admission: Smooth, digital patient onboarding pokreće ga heyPatient

heyPatient AG je švicarska zdravstvena tehnološka tvrtka koja nudi potpuno integriranu platformu usmjerenu na pacijenta putem aplikacija, weba i terminala na licu mjesta. <br/>Naše rješenje podržava cjelokupno putovanje pacijenta — od digitalnog uvođenja i zakazivanja termina do koordinacije liječenja, automatiziranog poziva pacijenta, navigacije, dokumentacije, obrazaca, njege @home i još mnogo toga. <br/>Pojednostavljenjem komunikacije i procesa s funkcionalnim modulima najbolje prakse poboljšavamo iskustvo pacijenata i operativnu učinkovitost za bolnice i klinike.<br/>Višestrana platforma temelji se na oblaku, nudi 21 jezik, uključuje mrežu osobne njege pacijenata i gotova je pritiskom na gumb.

Zašto Prethodno provjereni podaci o pacijentu izravno u vaš ERP?

Uz e-registraciju/e-prijem, pružatelji zdravstvenih usluga pojednostavljuju uključivanje pacijenata omogućavajući digitalnu predregistraciju prije dolaska. Pacijenti ispunjavaju obrasce, učitavaju dokumente po vašem izboru, daju pravni pristanak — sigurno putem prednjih strana po vašem izboru i na željenom jeziku. Postupak je potpuno bez papira i uključuje sigurnu provjeru digitalne identifikacije pacijenta.

Rođaci mogu biti uključeni putem HeyFamily, osiguravajući da ranjivi pacijenti dobiju potrebnu podršku. Rješenje se prilagođava vašim internim tijekovima rada i zakonskim zahtjevima te smanjuje administrativni napor prilikom prijave. Poboljšava kvalitetu podataka, ubrzava prijem i pomaže pacijentima da se osjećaju vođeni i informirani. Posebno korisno u područjima visoke propusnosti kao što su ambulante, dnevna kirurgija ili radiologija

Zasloni mobilnih aplikacija za prijavu pacijenta

Prednosti


  • Pacijenti završavaju prijem kod kuće ili u pokretu - bez čekanja, bez papirologije na licu mjesta. To stvara mirnije, učinkovitije iskustvo dolaska i smanjuje stres, posebno za prve ili ranjive pacijente.

  • Digitalna registracija automatizira snimanje podataka i smanjuje ručni unos. Time se minimiziraju napori administratora i izbjegavaju pogreške u transkripciji — štedi vrijeme i poboljšava točnost podataka za kliničke timove i timove za naplatu.

  • Svi obrasci, potpisi i prijenosi ispunjavaju zakonske i institucionalne zahtjeve. Sadržaj je dostupan na 21 jeziku i može se fleksibilno prilagoditi vašim tijekovima rada i grupama pacijenata.

  • Od internetskog prijema putem vaše web stranice do protoka temeljenog na aplikacijama, hitne prijave u dva koraka ili interaktivnih terminala: modularna postavka podržava različite scenarije i potrebe pacijenata — potpuno integrirane u vaše procese i brendiranje.
  • Dodajte svoj brend i još mnogo toga

Mogućnosti

Često postavljana pitanja

Istražite resurse i srodne proizvode

Dodatne informacije i resursi

Preduvjeti

HL7 API temeljen na FHIR-u, dostupna dokumentacija