Skip to main content
Ova se stranica prikazuje pomoću automatiziranog prijevoda. Umjesto toga, pogledaj na engleskom?

Layout & Workstation Planning-Plattform pokreće ga Halocline

Halocline je softverski startup čije istoimeno rješenje virtualne stvarnosti omogućuje stvaranje realne virtualne tvornice. Industrijski inženjeri koriste Halocline za optimizaciju procesa proizvodnje i montaže u digitalnom blizancu svoje tvornice. To dovodi do znatno kraćih faza planiranja, bolje provjere valjanosti i učinkovitijih proizvodnih procesa.

Zašto Omogućite inženjerima da planiraju digitalno, brže i isplativo?

Stvorite i optimizirajte trgovine i radne prostore u roku od nekoliko minuta
Uvezite svoje podatke, koristite našu biblioteku ili stvorite 3D geomitriju u Halocline
Podijelite i razgovarajte o svojoj digitalnoj tvornici s dionicima

Prednosti

  • Ubrzati proizvodne procese za 25%
    Smanjenje vremena i troškova procesa planiranja za 75%
  • Zajedničko razumijevanje od samog početka znači da ćete prije uhvatiti pogreške u planiranju, uštedjeti vrijeme i zadržati digitalni blizanac vaše proizvodnje - spreman za upotrebu u drugim sustavima.
  • Uštedite putne troškove
    Smanjite vrijeme za stavljanje na tržište
    Komunicirajte učinkovitije

Mogućnosti

Case Study

Pametna tvornica planirana u Halocline

Planiranje pametne tvornice u Witzenmannu

23.700 m² prostora i najsuvremenija, održiva pametna tvornica trebalo je planirati u Witzenmannovom njemačkom vodećem pogonu.

Primjene u stvarnom svijetu

Select...
Automatska MTM analiza putem VR-simulacije

FESTO | Od dizajna radnog mjesta do MTM analize

S Haloclinom, FESTO rješava izazov rane validacije složenih montažnih sustava.
75% brže od njihovih radionica za kartonsko inženjerstvo.