Softver Gridscale X Dynamic Line Rating izračunava i predviđa kapacitet nadzemnih linija u stvarnom vremenu na temelju trenutnih lokalnih vremenskih i okolnih uvjeta. Povećajte kapacitet linije za 10 do 15% tijekom 90% vremena, premošćujući jaz između hitnih potreba za kapacitetom i rokova proširenja mreže.
Ovo modularno, interoperabilno rješenje integrira se u postojeće IT/OT tijekove rada sustava upravljanja mrežom i drugih aplikacija, pružajući fleksibilnost bez zaključavanja dobavljača. Dynamic Line Rating kompatibilan je sa Spectrum Power i Gridscale X portfeljem za bolje usmjeravanje operatera i visoku stabilnost mreže.